Entrada tubos, preto WTA6200BG
Preço
2,49 €
/ Uni.
*
Configure o produto
Para uma melhor experiência, utilize um computador, pois algumas funcionalidades podem não ser totalmente compatíveis com dispositivos móveis ou tablets.
Ferramenta de software de-DE 2025-11-13
Ferramentas abertasComplete seu sistema
Acessórios indispensáveis
Ver tudo (18)Produtos relacionados
-
23 produtos disponíveis
Acessórios obrigatórios
Características técnicas
Dimensões
-
Profundidade36 mm
-
Altura51,90 mm
Equipamento
-
Tipo de entrada de cabosEntrada do tubo
Instalação, montagem
-
Adequado para montagem salienteSim
Materiais
-
MaterialPolipropileno (PP)
-
TratamentoSem tratamento
-
CorPreto
-
Código RALSemelhante ao RAL 9005
-
AcabamentoAcabamento acetinado
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Saiba mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Ficha técnica do produto
Hager Ficha técnica do produto WTA6200BG
Entrada tubos, preto
PDF -
Ferramenta de software
Ferramenta de software de-DE 2025-11-13
URL -
Declaração de conformidade
Declaração de conformidade en-GB 2026-02-16
PDF368,34 kB
Declaração de conformidade en-GB 2026-07-21
PDF404,15 kB
Declaração de conformidade pl-PL 2026-04-24
PDF303,22 kB
Mais transferências