B.3 - caixa superf. x3, antrac mate 10431606
EAN
4011334223467
Quantidade
5 Peças
Grupo
23
Preço
35,29 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Complete seu sistema
Acessórios opcionais
-
Entrada de cabos 5 produtos disponíveis
Complete seu sistema
Características técnicas
Capacidade
-
Número de módulos3
Dimensões
-
Altura93 mm
-
Largura225 mm
-
Profundidade42 mm
Equipamento
-
Com entrada de caboSim
Instalação / montagem
-
MontagemSaliente
-
Séries relacionadasBerker B.3
Materiais
-
MaterialTermoplástico
-
TratamentoSem tratamento
-
CorAntracite
-
Código RAL7021
-
AcabamentoMate
Acessórios
-
Com moldura de coberturaNão
ìndice de proteção
-
Índice de proteção IPIP20
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Declaração de conformidade
Declaration
Declaração de conformidade International 2021-10-04
PDF179,12 kB
Mais transferências