Entrada tubos, branco 181709

EAN
4011334018551
Quantidade
10 PCEs
Grupo
23
3,01 €
/ Uni. *

Características técnicas

Dimensões
  • Distância da parede ao centro do tubo
    16 mm
Equipamento
  • tubo
    para tubos com diâm. 15,2 mm (PG 9) e M16 ; para tubos com acoplamento diâm. 20,5 mm (PG 13,5) e M 20
Segurança
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    No
Identificação
  • Aplicações
    Instalação em superfície seca
  • Série de design principal
    Montados na superfície, acessórios
Instruções
  • Texto de indicação
    Igualmente adequado para espelhos salientes e das gamas montadas à face.
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA