B.3 - caixa superf. x1, branco mate 10411909
Preço
12,33 €
/ Uni.
*
Produtos similares:
Complete seu sistema
Acessórios opcionais
-
Entrada de cabos 8 produtos disponíveis
Produtos relacionados
-
18 produtos disponíveis
Complete seu sistema
Características técnicas
Capacidade
-
Número de módulos0
Materiais
-
CorBranco
-
Código RAL9010
-
AcabamentoMate
-
MaterialTermoplástico
-
TratamentoSem tratamento
Dimensões
-
Altura83 mm
-
Largura93 mm
-
Profundidade42 mm
-
Profundidade da montagem37 mm
Equipamento
-
Com entrada de caboSim
Instalação, montagem
-
Posição de montagem/ligaçãoHorizontal, Vertical
-
MontagemMontagem à superfície
Acessórios
-
Com tampa da estruturaNão
Segurança
-
Classe de proteção de entrada (IP)IP20
-
SistemaS.x/B.x
-
Séries relacionadasB.3
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Saiba mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Ficha técnica do produto
Hager Ficha técnica do produto 10411909
B.3 - caixa superf. x1, branco mate
PDF -
Declaração de conformidade
Declaração de conformidade en-GB 2026-11-10
PDF365,61 kB
Mais transferências