1930 - Quadro montagem superf. x1, preto 100101

EAN
4011334214885
Quantidade
10 PCEs
Grupo
24
18,83 €
/ Uni. *

Características técnicas

Dimensões
  • Profundidade
    36 mm
  • Profundidade de montagem
    33.5 mm
  • Altura
    86 mm
  • Largura
    88 mm
Materiais, acabamento, cores
  • Color independiente de las líneas de diseño
    preto
  • Cor
    Preto
  • Material
    Duroplástico
  • Tipo de tratamento da superficie
    não-tratado
Cabo
  • fio
    com linha e entrada de conduta
Segurança
  • Índice de protecção IP
    IP20
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    No
Identificação
  • Série de design principal
    Montados na superfície, acessórios
Instruções
  • Texto de indicação
    Para entradas de tubos e substituição para cabos e entradas de condutas adequadas, ver acessórios em aparelhagem para montagem saliente.
Mais transferências
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA