Berker - 1930 - quadro final, preto 138141
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Também disponível em
Complete seu sistema
Acessórios opcionais
-
Tomada 7 produtos disponíveis -
Sinalização luminosa para dispositivos de comutação domésticos 3 produtos disponíveis -
Elemento básico do sensor de movimento 1 produtos disponíveis -
Caixa de conexão de comunicação de dados em cobre (par trançado) 8 produtos disponíveis -
Peça central para tecnologia de comunicação 24 produtos disponíveis -
Elemento sensor para sensor de movimento 8 produtos disponíveis
Complete seu sistema
- Tomada
- Sinalização luminosa para dispositivos de comutação domésticos
- Elemento básico do sensor de movimento
- Caixa de conexão de comunicação de dados em cobre (par trançado)
- Peça central para tecnologia de comunicação
- Elemento sensor para sensor de movimento
- Caixa de superfície para dispositivo de comutação de encastrar
- Tomada de antena
- Peça central para o interruptor ou botão
- Mecanismos tipo interruptor
- Unidade de controlo para persianas
- Comando programável
- Termóstato interior
- Placa de base para instalação encastrada
- interruptor rotativo
- Variador
- Tampa cega
- Placa de suporte
- Interruptor/botão de pressão para persianas
- Mecanismo para tecnologia de comunicação
- Botão de pressão
- Fonte de alimentação USB
- Interruptor
- Acessórios para termóstatos programáveis
- Botão e alavanca
-
4755011930/Glas - tom. Schuko obtur, preto
-
47551930/Glas - tom. Schuko obtur, branc
-
6765791930/Glas - tomada FR obtur., branco
-
WTS1200BG1930/Glas - Tomada Schuko com obturadores, preto brilhante
-
WTS1200WG1930/Glas - Tomada Schuko com obturadores, branco brilhante
-
WTS1600WG1930/Glas - Tomada FR com obturadores, ligação rápida, branco brilhante
-
WTS1800WG1930/Glas - Tomada FR com obturadores, parafusos, branco brilhante
-
4587RJ45 Cat.6a blindada, dupla (LSA+)
-
455401RJ45 Cat.6 blindada, simples (LSA+)
-
4586RJ45 Cat.6a blindada, simples (LSA+)
-
455501RJ45 Cat.6 blindada, dupla (LSA+)
-
WDF41076RJ45 Cat.6a blindada, simples (LSA+)
-
WDF410766RJ45 Cat.6 blindada, simples (LSA+)
-
WDF410862RJ45 Cat.6a blindada, dupla (LSA+)
-
WDF410866RJ45 Cat.6 blindada, dupla (LSA+)
-
WTF4107BG1930/Glas - Espelho RJ45 simples, preto brilhante
-
WTF4593PW1930/Glas - Espelho TV 3 saídas, branco
-
WTF4593BG1930/Glas - Espelho TV 3 saídas, preto
-
WTF4592PW1930/Glas - Espelho TV 2 saídas, branco
-
WTF4592BG1930/Glas - Espelho TV 2 saídas, preto
-
WTF4400WG1930/Glas - Obturador para saída de cabo, branco brilhante
-
WTF4400BG1930/Glas - Obturador para saída de cabo, preto brilhante
-
WTF4394PW1930/Glas - Suporte para ligadores DIN, branco
-
WTF4394BG1930/Glas - Suporte para ligadores DIN, preto
-
WTF4108WG1930/Glas - Espelho RJ45 duplo, branco brilhante
-
WTF4108BG1930/Glas - Espelho RJ45 duplo, preto brilhante
-
WTF4107WG1930/Glas - Espelho RJ45 simples, branco brilhante
-
14071930/Glas - esp. RJ45 simples, branc
-
WTF4000WG1930/Glas - Espelho central para USB/altifalante, branco brilhante
-
WTF4000BG1930/Glas - Espelho central para USB/altifalante, preto brilhante
-
1039211930/Glas - esp. TV 2 saídas, preto
-
1039201930/Glas - esp. TV 2 saídas, branco
-
1040011930/Glas - espelho USB/altif, preto
-
10401930/Glas - espelho USB/altif, branc
-
1037011930/Glas - obtur. p/saída cabo, prt
-
85341139R.1/R.3 - det mov 1.1m, branco
-
85341131R.1/R.3 - det mov 1.1m, preto
-
85342139R.1/R.3 - det mov 2.2m, branco
-
85342131R.1/R.3 - det mov 2.2m, preto
-
85342239R.1/R.3 - det mov comfort, 2.2m, br
-
85342231R.1/R.3 - det mov comfort, 2.2m, preto
-
85341239R.1/R.3 - det mov comfort, 1.1m, br
-
85341231R.1/R.3 - det mov comfort, 1.1m, preto
-
459410Tomada TV+FM+2xSAT, terminal
-
450210Tomada TV+FM, terminal
-
451510Tomada TV+FM, passagem 10dB
-
451515Tomada TV+FM, passagem 15dB
-
451520Tomada TV+FM, passagem 20dB
-
452210Berker - Tomada TV+FM+SAT, terminal
-
WDF4589Tomada TV+FM+2xSAT, terminal
-
WDF4592Tomada TV+FM, terminal
-
WDF45921Tomada TV+FM, passagem 10dB
-
WDF45922Tomada TV+FM, passagem 15dB
-
WDF45923Tomada TV+FM, passagem 20dB
-
WDF4593Tomada TV+FM+SAT, terminal
-
16471930/Glas - centro+tecla rot, branco
-
1647011930/Glas - centro+tecla rot, preto
-
164769001930 - centro+tecla rot Porzellan, branc
-
WTW1000BG1930/Glas - Centro+tecla rotativo, preto
-
WTW1000PBG1930 - Centro+tecla rotativo, Porzellan, preto
-
WTW1000WBG1930 - Centro+tecla rotativo, Porzellan, branco
-
WTW1000WG1930/Glas - Centro+tecla rotativo, branco
-
3876031930/Glas/R.c - comut. escada rotativo
-
3877031930/Glas/R.c - inversor rotativo
-
3875031930/Glas/R.c - comut. lustre rotativo
-
WDE3876031930/Glas/R.classic - Comutador de escada rotativo
-
WDE3877031930/Glas/R.classic - Inversor rotativo
-
WDE3875031930/Glas/R.classic - Comutador de lustre rotativo
-
WDE3893031930/Glas/R.classic - Interruptor bipolar rotativo
-
294511Unidade extensão p/ 294411, preto
-
2944101930/Gls - var rot univ (R, L, C, LED), brc
-
85422101Mecanismo variador universal, 2 canais (red)
-
85421201Mecanismo variador univ, 1 canal (red.)
-
WTN4011BG1930/Glas - Variador rotativo universal (R, L, C, LED), preto brilhante
-
WTN4011WG1930/Glas - Variador rotativo universal (R, L, C, LED), branco brilhante
-
WTN4041BG1930/Glas - Unidade extensão para WTN4011BG, preto brilhante
-
WTN4041WG1930/Glas - Unidade extensão para WTN4011WG, branco brilhante
-
3811131930/Glas - comutador estores, preto
-
3812131930/Glas - comut.bipol. estores, preto
-
WTE6161BG1930/Glas - Comutador para estores, preto brilhante
-
WTE6161WG1930/Glas - Comutador para estores, branco brilhante
-
WTE7261BG1930/Glas - Comutador bipolar para estores, preto brilhante
-
WTE7261WG1930/Glas - Comutador bipolar para estores, branco brilhante
-
503601R.c - Botão inversor, sup.red., 10A 250V
-
WDE3838031930/Glas/R.classic - Botão duplo rotativo, 2 entradas
-
WDE3846031930/Glas/R.classic - Botão inversor rotativo
-
WLN8010BGR.classic - Interruptor electrónico para cartão de hotel, preto brilhante
-
WLN8010WGR.classic - Interruptor electrónico para cartão de hotel, branco brilhante
-
WDE503601Botão inversor, suporte redondo, 10A 250V
Características técnicas
-
Número de grupos1
-
CorPreto
-
Código RALSemelhante ao RAL 9005
-
AcabamentoBrilhante
-
MaterialDuroplastic
-
TratamentoSem tratamento
-
Altura80 mm
-
Largura75,50 mm
-
Profundidade9 mm
-
Tem campo de etiquetagemNão
-
Posição de montagem/ligaçãoHorizontal, Vertical
-
Classe de proteção de entrada (IP)IP20
-
Resistência ao impactos IKIK02
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Saiba mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Ficha técnica do produto
Hager Ficha técnica do produto 138141
Berker - 1930 - quadro final, preto
PDF -
Declaração de conformidade
Declaration of conformity International 2021-07-28
Declaração de conformidade International 2021-09-28
PDF295,11 kB
Descubra os restantes produtos desta gama
-
5
-
1
1001091930 - Quadro montagem superf. x1, brancPreço20,68 €/ Uni. *20,68 €/ Uni. * -
2
WTD3110WG1930 - Quadro de montagem à superfície x1, branco brilhantePreço20,68 €/ Uni. *20,68 €/ Uni. * -
3
138101Berker - 1930 - quadro x1, pretoPreço5,79 €/ Uni. *5,79 €/ Uni. * -
4
138149Berker - 1930 - quadro final, brancoPreço9,45 €/ Uni. *9,45 €/ Uni. * -
5
WTD3100BG1930 - Quadro x1, preto brilhantePreço5,79 €/ Uni. *5,79 €/ Uni. *