1930/Glas - obtur. p/saída cabo, prt 103701
EAN
4011334003151
Quantidade
10 Peças
Grupo
24
Preço
12,80 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Complete seu sistema
Acessórios indispensáveis
4468
Saída de cabo
7,43 €/ Uni.
Complete seu sistema
Características técnicas
Dimensões
-
Largura50 mm
-
Altura50 mm
-
Profundidade15,50 mm
Conectividade
-
Tipo de montagemMontagem por parafuso
Materiais
-
CorPreto
-
Código RAL9005
-
MaterialDuroplastic
-
TratamentoSem tratamento
Textos
-
EtiquetaSem porta-etiqueta
-
SaídaCom uma tomada por baixo
-
Séries relacionadasSerie 1930, Serie Glas
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.