The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/pt/search
  • Menu
    • Catálogo
    • Soluções
    • Documentação & Downloads
    • Suporte
    • Empresa Hager
    Conta
    • Início
    • Catálogo
    • Apare­lhagem Mural
    • Serie 1930
    • Apli­cação para hote­laria - Serie 1930
    • WLN8010WG
    EAN
    3250610089675
    Quantidade
    1 Uni.
    Ferramenta de software de-DE 2025-11-13 Ferramenta de software de-DE 2026-04-01
    • Apli­cação para hote­laria - Serie 1930
    • Apli­cação para hoteis - Serie Glas
    • Apli­cação para hoteis - Serie R.classic
    • Ver mais

    R.classic - Interruptor electrónico para cartão de hotel, branco brilhante WLN8010WG

    Disponível em breve

    Faça login para criar uma lista de produtos

    Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

    Crie a sua conta aqui Entrar

    R.classic - Interruptor electrónico para cartão de hotel, branco brilhante

    WLN8010WG

    • Acessórios
    • Características técnicas
    • Valor ambiental
    • Documentos
    Descarregar ficha técnica

    Complete seu sistema

    Acessórios indispensáveis

    Previous
    Previous
    138209
    138209
    1930 - quadro x1, Ø58mm, branco
    5,40 €/ Uni.
    Adicionar a uma lista
    Adicionar a uma lista

    Características técnicas

    Corrente elétrica
    • Poder de corte
      10 A
    • Corrente de contacto momen­tânea
      10 A
    Tensão
    • Tensão nominal
      230 V
    Frequência
    • Frequência
      50 - 60 Hz
    Arqui­te­tura
    • Tipo de orgão de comando
      Cartão de hotel
    • Número de polos
      1
    Potência
    • Lâmpadas incan­des­centes e de halo­génio 230V
      1500 W
    • Lâmpadas fluo­res­centes em circuito duplo
      1500 W
    Mate­riais
    • Cor
      Branco
    • Acaba­mento
      Brilhante
    • Mate­rial
      Metal, Plás­tico
    • Trata­mento
      Sem trata­mento
    • Trans­pa­rente
      Não
    • Contém mate­rial reci­clado (% do peso total do plás­tico)
      0
    Dimen­sões
    • Altura
      71 mm
    • Largura
      71 mm
    • Profun­di­dade
      60 mm
    • Profun­di­dade da montagem
      32 mm
    • Profun­di­dade de montagem das caixas de encas­trar
      35 mm
    • Diâmetro
      70 mm
    Insta­la­ção, montagem
    • Montagem
      Encas­trar
    Controlos e indi­ca­dores
    • Número de teclas (gang)
      0
    • Com contacto de sinal de feed­back
      Não
    Segu­rança
    • Índice de proteção IP
      IP20
    Aces­só­rios
    • Tem campo de etique­tagem
      Não
    • Sistema
      Serie 1930/­Glas, Serie R.classic

    Valor ambiental

    Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.

    Certificações e documentos

    PEP - Hotel card switch electronic, white glossy (essentials) (English)
    PDF
    562,12 kB
    REACH declaration WLN8010WG
    PDF
    Relatório de RoHS WLN8010WG
    PDF

    Documentos

    • Imagem do produto

      Imagem WLN8010WG | Hager Portugal

      Descarregar imagem WLN8010WG

    • Ficha técnica do produto

      Imagem Hager Ficha técnica do produto WLN8010WG | Hager Portugal

      Hager Ficha técnica do produto WLN8010WG

      R.classic - Interruptor electrónico para cartão de hotel, branco brilhante

      PDF
    • Manual de instalação

      Imagem Manual de instalação de-DE, fr-FR, en-GB, it-IT, nl-NL, sv-SE, es-ES, pl-PL, pt-PT 2026-03-31 | Hager Portugal

      Manual de instalação de-DE, fr-FR, en-GB, it-IT, nl-NL, sv-SE, es-ES, pl-PL, pt-PT 2026-03-31

      PDF
      3,79 MB
      Imagem Manual de instalação en-GB 2026-03-30 | Hager Portugal

      Manual de instalação en-GB 2026-03-30

      PDF
      469,05 kB
      Imagem Manual de instalação pt-PT 2026-04-01 | Hager Portugal

      Manual de instalação pt-PT 2026-04-01

      PDF
      471,06 kB
    • Ferramenta de software

      Imagem Ferramenta de software de-DE 2025-11-13 | Hager Portugal

      Ferramenta de software de-DE 2025-11-13

      URL
      Imagem Ferramenta de software de-DE 2026-04-01 | Hager Portugal

      Ferramenta de software de-DE 2026-04-01

      URL
    • Declaração de conformidade

      Imagem Declaração de conformidade pl-PL 2026-04-25 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade pl-PL 2026-04-25

      PDF
      309,18 kB
      Imagem EU Declaration of Conformity | Hager Portugal

      EU Declaration of Conformity

      Declaração de conformidade en-US 2026-02-25

      PDF
      281,55 kB
    Mais transferências

    Produtos

    • Caixas e armários
    • Aparelhos de corte geral
    • Aparelhos modulares
    • Mobilidade elétrica
    • Calhas Técnicas
    • Aparelhagem Mural
    • Documentação de produtos

    Apps

    • Hager Ready
    • Guia de escolha berker
    • Configurador berker online

    Suporte

    • Distribuidores Hager
    • Formação a Hager
    • Contactos
    • Newsletter
    • Documentação & Downloads

    Especialistas em instalações eléctricas

    A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
    O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
    A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
    Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

    Siga-nos

    • Informação legal
    • A empresa Hager
    • Cookies
    • Privacidade
    • Relatar uma vulnerabilidade

    Ha­ger, S.A