Otimize suas instalações com este exclusivo botão de plástico, série 1930. Na cor preta brilhante. Este produto é de alta qualidade e desenvolvido para profissionais e para aqueles que valorizam design e funcionalidade. Classe de proteção IP20. Complementa-se com quadro e mecanismo. Explore a gama da série 1930 e crie um visual elegante e uniforme para seus dispositivos de parede.
EAN
4011334321422
Quantidade
1 Uni.
Grupo
24
Centro + Tecla com botão, série 1930, preto 164701
Preço
10,20 €
/ Uni.
*
product.page.accessories.title
product.page.accessories.must_have_products.title
content.list.see.all (9)product.page.accessories.compatible.title
-
product.page.accessories.referenced_by.title 47 product.page.accessories.products-available
Acessórios obrigatórios
product.page.accessories.referenced_by.title
Características técnicas
Arquitetura
-
Tipo de orgão de comandoBotão
Materiais
-
CorPreto
-
Código RALSemelhante ao RAL 9005
-
AcabamentoBrilhante
-
MaterialDuroplastic, Plástico
-
TratamentoSem tratamento
Dimensões
-
Altura49,80 mm
-
Largura49,80 mm
-
Profundidade27,80 mm
Conetividade
-
Tipo de montagemMontagem por parafuso
Equipamento
-
Janela de controlo/saída de luzNão
Acessórios
-
Tem campo de etiquetagemNão
Segurança
-
Classe de proteção de entrada (IP)IP20
-
Resistência ao impactos IKIK02
Identificação
-
Sistema de montagemPlaca de cobertura central
-
SistemaSerie 1930 / Serie Glas
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
Documentos
-
Imagem do produto
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Ficha técnica do produto 164701
1930/Glas - centro+tecla rot, preto
PDF -
Declaração de conformidade UE
Declaração de conformidade en-GB 2026-10-08
PDF383,89 kB
Mais transferências