B.3 - caixa superf. x3, branco mate 10431909
EAN
4011334223474
Quantidade
5 Peças
Grupo
23
Preço
31,82 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Complete seu sistema
Acessórios opcionais
-
Entrada de cabos 5 produtos disponíveis
Complete seu sistema
Características técnicas
Capacidade
-
Número de módulos3
Dimensões
-
Altura93 mm
-
Largura225 mm
-
Profundidade42 mm
-
Profundidade da montagem37 mm
Equipamento
-
Com entrada de caboSim
Instalação / montagem
-
Posição de montagem/ligaçãoVertical
-
MontagemSaliente
-
Séries relacionadasBerker B.3
Materiais
-
MaterialTermoplástico
-
TratamentoSem tratamento
-
CorBranco
-
Código RAL9010
-
AcabamentoMate
Acessórios
-
Com moldura de coberturaNão
ìndice de proteção
-
Índice de proteção IPIP20
Textos
-
Modo de instalaçãoAdequado para montagem em superfícies inflamáveis, Para montagem vertical
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Declaração de conformidade
Declaration
Declaração de conformidade International 2021-10-04
PDF179,12 kB
Mais transferências