K.1/K.5 - caixa superfície x3, antrc mt 10437006
Preço
36,33 €
/ Uni.
*
Produtos similares:
Complete seu sistema
Acessórios opcionais
-
Tomada 1 produtos disponíveis -
Entrada de cabos 3 produtos disponíveis
Produtos relacionados
-
4 produtos disponíveis
Complete seu sistema
Características técnicas
Capacidade
-
Número de módulos3
Materiais
-
CorAntracite
-
Código RAL7021
-
AcabamentoMate
-
MaterialTermoplástico
-
TratamentoSem tratamento, Envernizado
Dimensões
-
Altura88,50 mm
-
Largura224 mm
-
Profundidade41,50 mm
-
Profundidade da montagem36 mm
Equipamento
-
Com entrada de caboSim
Instalação, montagem
-
Posição de montagem/ligaçãoVertical
-
MontagemMontagem à superfície
Acessórios
-
Com tampa da estruturaNão
Segurança
-
Classe de proteção de entrada (IP)IP20
-
SistemaK.x
-
Séries relacionadasK.1
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Ficha técnica do produto
Hager Ficha técnica do produto 10437006
K.1/K.5 - caixa superfície x3, antrc mt
PDF -
Declaração de conformidade
Declaration
Declaração de conformidade International 2021-10-04
PDF179,12 kB
Mais transferências