Integro - tomada TV, cinzento mate 945112516
Preço
12,06 €
/ Uni.
*
product.page.accessories.title
product.page.accessories.must_have_products.title
Características técnicas
Conetividade
-
Tipo de montagemInstalação de embutir, Montagem por parafuso
Conexão
-
Tipo de conector/fichaTomada de passagem
Equipamento
-
Número de saídas1
Materiais
-
MaterialMetal, Plástico
-
CorCinzento
-
Código RAL7038
Dimensões
-
Profundidade34 mm
Texto
-
Tipo de ligaçãoPara ligação por solda
Documentos
-
Imagem do produto
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Ficha técnica do produto 945112516
Integro - tomada TV, cinzento mate
PDF
Mais transferências