Integro - tomada TV, branco mate 945112512
EAN
4011334241171
Quantidade
10 PCEs
Grupo
23
Preço
5,87 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Características técnicas
Materiais, acabamento, cores
-
Cor da sériebranco polar
-
MaterialPlástico + metal
-
Aparência da superfíciemate
Ligação
-
modo de ligaçãopara ligação por solda
Padrões
-
normnatgeneralDIN 45325
Segurança
-
Índice de protecção IPIP20
Identificação
-
Série de design principalMecanismos Berker Integro