Integro - tomada Schuko obtur, preto mt 947792503
EAN
4011334335412
Quantidade
10 Peças
Grupo
23
Preço
7,20 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Complete seu sistema
Acessórios indispensáveis
Acessórios opcionais
-
Acessórios/peças para sistema de automação residencial 1 produtos disponíveis
Complete seu sistema
Características técnicas
Frequência
-
Frequência50 - 50 Hz
Intensidade de corrente
-
Corrente nominal16 A
Tensão
-
Tensão nominal250 V
ìndice de proteção
-
Com proteção contra contactoSim
-
Resistência ao impactos IKIK05
-
Índice de proteção IPIP44
Dimensões
-
Profundidade de montagem das caixas de encastrar32 mm
-
Altura55,50 mm
-
Largura55,50 mm
-
Séries relacionadasflow
Materiais
-
CorPreto
-
Código RAL9005, 9011
-
AcabamentoMate
-
MaterialTermoplástico
Instalação / montagem
-
MontagemEncastrar
Conectividade
-
Tipo de ligaçõesTerminal de parafuso
-
Tipo de montagemInstalação de embutir, Montagem por parafuso
Equipamento
-
Tipo de conector/ficha, tomadaSCHUKO
-
Inserção central com rotaçãoNão
-
Com tampa articuladaNão
-
Com pino redondo de proteção da ligação à terraNão
-
Com lâmpada de sinalizaçãoNão
-
Com fechoNão
Acessórios
-
Tem campo de etiquetagemNão
Capacidade
-
Número de módulos1
Textos
-
ImpressãoSem gravação
-
TampaPlaca de cobertura central
-
ProteçãoProteção de contacto aprimorada
Documentos
-
Imagem do produto
-
Declaração de conformidade
Declaração de conformidade International 2022-12-05
PDF311,40 kBDeclaração de conformidade International 2022-12-05
PDF305,78 kB
Mais transferências