The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/pt/search
  • Menu
    • Catálogo
    • Soluções
    • Documentação & Downloads
    • Suporte
    • Empresa Hager
    Conta
    • Início
    • Catálogo
    • Apare­lhagem Mural
    • Serie 1930
    • Regu­lação de luz - Serie 1930
    • 168000
    EAN
    4011334490906
    Quantidade
    1 Uni.
    Grupo
    24
    • Regu­lação de luz - Serie 1930
    • Regu­lação de luz - Serie Glas
    • Ver mais

    LED p/ comandos rotativos, 230V, c/ N 168000

    Preço
    33,69 €
    / Uni. *
    33,69 €
    / Uni. *
    Adicionar a uma lista
    Adicionar a uma lista

    Faça login para criar uma lista de produtos

    Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

    Crie a sua conta aqui Entrar

    LED p/ comandos rotativos, 230V, c/ N

    168000

    • Características técnicas
    • Valor ambiental
    • Documentos
    • Mais produtos
    Descarregar ficha técnica

    Características técnicas

    Tensão
    • Tensão nominal
      230 - 230 V
    Corrente elétrica
    • Corrente nominal IN
      5,21739 mA
    Dimen­sões
    • Altura
      51 mm
    • Largura
      51 mm
    • Profun­di­dade
      22,10 mm
    Potência
    • Consumo de corrente
      1,70 mA
    Mate­riais
    • Cor
      Branco
    Ilumi­nação
    • Tipo de lâmpada
      LED

    Valor ambiental

    Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Saiba mais.

    Em conformidade com a diretiva RoHS Sim
    REACH - livre de SVHC Sim

    Certificações e documentos

    REACH declaration 168000
    PDF
    Relatório de RoHS 168000
    PDF

    Documentos

    • Imagem do produto

      Imagem 168000 | Hager Portugal

      Descarregar imagem 168000

    • Ficha técnica do produto

      Imagem Hager Ficha técnica do produto 168000 | Hager Portugal

      Hager Ficha técnica do produto 168000

      LED p/ comandos rotativos, 230V, c/ N

      PDF
    • Manual de instalação

      Imagem Manual for 168000 - LED module for rotary switch/spring return push-button with N-contact (DE-EN-NL-PL, 2018-10) | Hager Portugal

      Manual for 168000 - LED module for rotary switch/spring return push-button with N-contact (DE-EN-NL-PL, 2018-10)

      Manual de instalação en-GB, de-DE, nl-NL, pl-PL 2019-05-07

      PDF
      3,49 MB
      Imagem Manual for 168000 - LED module for rotary switch/spring return push-button with N-contact (DE-EN-NL-PL, 2020-11) | Hager Portugal

      Manual for 168000 - LED module for rotary switch/spring return push-button with N-contact (DE-EN-NL-PL, 2020-11)

      Manual de instalação en-GB, de-DE, nl-NL, pl-PL 2021-11-15

      PDF
      3,84 MB
      Imagem Manual for 168000 - LED module for rotary switch/spring return push-button with N-contact (FR-IT-ES-PT, 2018-10) | Hager Portugal

      Manual for 168000 - LED module for rotary switch/spring return push-button with N-contact (FR-IT-ES-PT, 2018-10)

      Manual de instalação es-ES, fr-FR, it-IT, pt-PT 2019-05-07

      PDF
      3,47 MB
      Imagem Manual for 168000 - LED module for rotary switch/spring return push-button with N-contact (FR-IT-ES-PT, 2020-11) | Hager Portugal

      Manual for 168000 - LED module for rotary switch/spring return push-button with N-contact (FR-IT-ES-PT, 2020-11)

      Manual de instalação es-ES, fr-FR, it-IT, pt-PT 2021-11-15

      PDF
      3,83 MB
    Mais transferências

    Descubra os restantes produtos desta gama

      5
    • 1
      85121201 - Mecanismo relé (red.)
      85121201
      Mecanismo relé (red.)
      Preço
      71,60 €
      / Uni. *
      71,60 €
      / Uni. *
    • 2
      85121101 - Interruptor universal, 1 canal (red.)
      85121101
      Interruptor universal, 1 canal (red.)
      Preço
      62,08 €
      / Uni. *
      62,08 €
      / Uni. *
    • 3
      1601 - Lâmpada néon E10, 230V
      1601
      Lâmpada néon E10, 230V
      Preço
      5,15 €
      / Uni. *
      5,15 €
      / Uni. *
    • 4
      1678 - Lâmpada LED E10, branco, 230V
      1678
      Lâmpada LED E10, branco, 230V
      Preço
      11,62 €
      / Uni. *
      11,62 €
      / Uni. *
    • 5
      167801 - Lâmpada LED E10, encarnado, 230V
      167801
      Lâmpada LED E10, encarnado, 230V
      Preço
      18,60 €
      / Uni. *
      18,60 €
      / Uni. *

    Produtos

    • Caixas e armários
    • Aparelhos de corte geral
    • Aparelhos modulares
    • Mobilidade elétrica
    • Calhas Técnicas
    • Aparelhagem Mural
    • Documentação de produtos

    Apps

    • Hager Ready
    • Guia de escolha berker
    • Configurador berker online

    Suporte

    • Distribuidores Hager
    • Formação a Hager
    • Contactos
    • Newsletter
    • Documentação & Downloads

    Especialistas em instalações eléctricas

    A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
    O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
    A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
    Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

    Siga-nos

    • Informação legal
    • A empresa Hager
    • Cookies
    • Privacidade
    • Relatar uma vulnerabilidade

    Ha­ger, S.A