Glas - centro interm. vidro, transp 1095
EAN
4011334006183
Quantidade
10 PCEs
Grupo
24
Preço
44,98 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Características técnicas
Materiais, acabamento, cores
-
Cor da sérieClaro
-
MaterialVidro
-
Aparência da superfíciebrilhante
-
material / superfícievidro temperado
Instalação, montagem
-
modo de instalaçãopara montagem combinada
Equipamento
-
subchapacom base de plástico em branco
-
withmountingframeNão
Segurança
-
textimpactstrengthIK02
Identificação
-
Série de design principalSerie Glas
Instruções
-
Texto de indicaçãoAs combinações devem ser instaladas apenas em caixas combinadas.
Documentos
-
Imagem do produto
-
Declaração de conformidade
PDF295 KB -
Relatório de RoHS
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBRoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Mais transferências