Glas - quadro x2 vidro, transp 1102
EAN
4011334006480
Quantidade
2 PCEs
Grupo
24
42,09 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Características técnicas
Dimensões
-
Profundidade5.2 mm
Capacidade
-
Número de postos2
Materiais, acabamento, cores
-
Cor da sérieClaro
-
MaterialVidro
-
Aparência da superfíciebrilhante
-
material / superfícievidro temperado
-
Tipo de tratamento da superficienão-tratado
Instalação, montagem
-
modo de instalaçãopara fixação vertical e horizontal
Equipamento
-
subchapacom base de plástico em branco
Identificação
-
Série de design principalSerie Glas
Documentos
-
Imagem do produto
-
Declaração de conformidade
PDF295 KB -
Relatório de RoHS
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBRoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Mais transferências