Lâmpada LED com terminal neutro, branco, 230V WDE1600W
Complete seu sistema
Acessórios opcionais
-
Interruptor 3 produtos disponíveis
Produtos relacionados
-
874 produtos disponíveis
Complete seu sistema
Compatibilidade com vários designs
Devido às dimensões padronizadas de instalação de 55 x 55 mm, todos os mecanismos são compatíveis com vários designs nas séries A.1, A.8, C.1 e C.8.
Proteção IP44 com juntas de vedação
As juntas de vedação garantem proteção IP44 para uma instalação segura em espaços húmidos.
Características técnicas
-
Tensão nominal230-250 V
-
Tensão nominal250 V
-
Corrente nominal IN0,0004 A
-
Altura11 mm
-
Largura23 mm
-
Profundidade20 mm
-
Consumo de corrente0,4 mA
-
MontagemMódulo de inserção 230 V CA
-
CorBranco
-
Tipo de lâmpadaLED não substituível
-
Frequência50-60 Hz
-
SistemaA.1, A.8, C.1, C.8
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Saiba mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Ficha técnica do produto
Hager Ficha técnica do produto WDE1600W
Lâmpada LED com terminal neutro, branco, 230V
PDF -
Declaração de conformidade
Declaração de conformidade en-GB 2026-08-19
PDF155,13 kB
Declaração de conformidade pl-PL 2026-04-23
PDF324,43 kB