Q.x - espelho "Hotelcard", alumínio 16406084
EAN
4011334443438
Quantidade
10 Peças
Grupo
23
Preço
52,72 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Complete seu sistema
Acessórios indispensáveis
Complete seu sistema
Características técnicas
-
Séries relacionadasBerker Q.1, Berker Q.3, Berker Q.7
-
SistemaBerker Q.x
Materiais
-
CorAlumínio
-
AcabamentoAveludado
-
TratamentoEnvernizado
-
TransparenteNão
Dimensões
-
Profundidade30 mm
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
Certificações e documentos
Documentos
Mais transferências