K.1/K.5 - esplh. "Hotelcard", antrc mate 16417106
Produtos similares:
Complete seu sistema
Acessórios indispensáveis
Ver tudo (6)Produtos relacionados
-
44 produtos disponíveis
Acessórios obrigatórios
Características técnicas
-
Tipo de orgão de comandoCartão de hotel
-
CorAntracite
-
Código RALSemelhante ao RAL 7021
-
AcabamentoMate
-
MaterialTermoplástico
-
TratamentoSem tratamento, Envernizado
-
Altura55 mm
-
Largura70 mm
-
Profundidade25 mm
-
Tipo de montagemMontagem de braçadeira
-
Janela de controlo/saída de luzSim
-
Tem campo de etiquetagemNão
-
Classe de proteção de entrada (IP)IP20
-
SistemaK.x
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Saiba mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Ficha técnica do produto
Hager Ficha técnica do produto 16417106
K.1/K.5 - esplh. "Hotelcard", antrc mate
PDF -
Manual de instalação
Manual for 1640xx-1641xx - Relay switch for hotel card (DE-EN-NL, 2014-05)
Manual de instalação en-GB, de-DE, nl-NL 2014-05-28
PDF785,61 kB
Manual for 1640xx-1641xx - Relay switch for hotel card (DE-EN-NL, 2020-11)
Manual de instalação en-GB, de-DE, nl-NL 2020-11-13
PDF905,09 kB
Manual for 1640xx-1641xx - Relay switch for hotel card (EN 2014-05)
Manual de instalação en-GB 2017-09-08
PDF730,88 kB -
Declaração de conformidade
Declaration of Conformity
Declaração de conformidade International 2021-09-23
PDF335,19 kB
Declaration of Conformity
Declaração de conformidade International 2021-09-23
PDF307,54 kB
Declaration of conformity International 2021-07-28
Declaração de conformidade International 2021-09-27
PDF192,31 kB