![](https://hager.com/pt/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/pt_PT/images/loader-2.gif)
K.1/K.5 - esplh. "Hotelcard", inox lac 16417104
EAN
4011334275992
Quantidade
10 PCEs
Grupo
23
51,61 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Características técnicas
Comandos e indicadores
-
interruptor/botão de pressãopara aplicação de botão de pressão em Centro Hotelcard
Dimensões
-
Largura do cartãomáx. 54 mm
-
Espessura do cartão0.5…1.4 mm
Materiais, acabamento, cores
-
Cor da sérieaço inoxidável
-
Coraço inoxidável
-
Cor RALRAL 9022 - Cinzento pérola claro
-
Material / mão de obralacado
-
Materialtermoplástico
-
Aparência da superfíciemate
Instalação, montagem
-
modo de instalaçãofixação de fixação
Identificação
-
AplicaçõesComando de iluminação
-
Série de design principalberker K.5
Instruções
-
Texto de indicaçãoOutras gravações sob pedido!
Documentos
-
Imagem do produto
-
Declaração de conformidade
PDF192 KBPDF335 KBPDF307 KB -
Relatório de RoHS
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBRoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Mais transferências