K.1/K.5 - espelho mec. cordão, atrc mate 11477006
Preço
7,19 €
/ Uni.
*
catalog.product_page.similar.title
product.page.accessories.title
product.page.accessories.must_have_products.title
product.page.accessories.compatible.title
-
product.page.accessories.referenced_by.title 44 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.referenced_by.title
Características técnicas
Arquitetura
-
Tipo de orgão de comandoCorda de puxar
Materiais
-
CorAntracite
-
Código RAL7021
-
AcabamentoMate
-
MaterialTermoplástico
-
TratamentoSem tratamento, Envernizado
Dimensões
-
Altura55,50 mm
-
Largura70,50 mm
-
Profundidade26 mm
Conetividade
-
Tipo de montagemMontagem de braçadeira
Equipamento
-
Janela de controlo/saída de luzNão
Acessórios
-
Tem campo de etiquetagemNão
Segurança
-
Classe de proteção de entrada (IP)IP20
Identificação
-
Sistema de montagemPlaca de cobertura central
-
SistemaK.x
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
Documentos
-
Imagem do produto
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Ficha técnica do produto 11477006
K.1/K.5 - espelho mec. cordão, atrc mate
PDF -
Declaração de conformidade UE
EU Declaration of conformity
dc24-1025
PDF273,76 kB
Mais transferências