S.1/B.x - espelho mec. cordão, creme 11468982
Preço
5,20 €
/ Uni.
*
catalog.product_page.similar.title
product.page.accessories.title
product.page.accessories.must_have_products.title
product.page.accessories.compatible.title
-
product.page.accessories.referenced_by.title 192 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.referenced_by.title
Características técnicas
Arquitetura
-
Tipo de orgão de comandoCorda de puxar
Materiais
-
CorBranco
-
Código RALSemelhante ao RAL 1013
-
AcabamentoBrilhante
-
MaterialTermoplástico
-
TratamentoSem tratamento
Dimensões
-
Altura55,50 mm
-
Largura55,50 mm
-
Profundidade25 mm
Conetividade
-
Tipo de montagemMontagem de braçadeira
Equipamento
-
Janela de controlo/saída de luzNão
Acessórios
-
Tem campo de etiquetagemNão
Segurança
-
Classe de proteção de entrada (IP)IP20
Identificação
-
Sistema de montagemPlaca de cobertura central
-
SistemaS.x/B.x
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
Documentos
-
Imagem do produto
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Ficha técnica do produto 11468982
S.1/B.x - espelho mec. cordão, creme
PDF -
Declaração de conformidade UE
Declaração de conformidade en-GB 2026-10-12
PDF374,33 kB
Mais transferências