K.1/K.5 - Schuko tampa obtr. p-etq, br 47527209

EAN
4011334275855
Quantidade
10 PCEs
Grupo
23
17,10 €
/ Uni. *

Características técnicas

Arquitectura
  • Versão
    DIN 49440
  • Modo de fixação
    Encastrada
Configuração
  • Nº de módulos
    1
Principais características eléctricas
  • Tensão nominal
    250 V
  • Tensão nominal
    250 V AC
  • Frequência de funcionamento
    50/60 Hz
  • Corrente nominal
    16 A
Corrente eléctrica
  • Intensidade nominal
    16 A
Dimensões
  • Profundidade de montagem
    32 mm
Tampa, porta
  • tampas articuladas
    com tampa articulada com fecho automático
  • tampa
    Placa de cobertura central
Materiais, acabamento, cores
  • Cor da série
    branco polar
  • Cor
    branco
  • Cor RAL
    RAL 9010 - Branco puro
  • Material
    termoplástico
Instalação, montagem
  • modo de instalação
    com garras de expansão
Ligação
  • Bornes de junção
    DIN 49073-1
  • Bornes de junção
    de acordo com VDE 0620-1
  • modo de ligação
    com terminais de encaixe
Utilização
  • _empty_
    Porta-etiqueta
Segurança
  • Índice de protecção contra choques mecânicos IK
    05
  • Índice de protecção IP
    IP44
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    No
  • withenhancedcontactprotection
    Sim
Identificação
  • Aplicações
    Instalação embutida para sala húmidas
  • Série de design principal
    berker K.1
Instruções
  • Texto de indicação
    Altura do campo para inscrição disposta para tiras P-touch de 6 mm. Para combinações de várias tomadas se forem utilizadas fichas angulares.
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA