K.1/K.5 - espelho central p/E14, antr mt 11677006
EAN
4011334298281
Quantidade
10 Peças
Grupo
23
Preço
5,72 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Complete seu sistema
Acessórios indispensáveis
513102
Sinalizador E14, s/ lâmp., 250V 3W
9,67 €/ Uni.
Acessórios opcionais
-
Acessórios/peças para sistema de automação residencial 1 produtos disponíveis
Complete seu sistema
Características técnicas
Ligações
-
Tipo de casquilhoE14
Materiais
-
CorAntracite
-
Código RAL7021
-
AcabamentoMate
-
MaterialTermoplástico
-
TratamentoSem tratamento, Envernizado
Textos
-
ImpressãoSem gravação
-
Modo de instalaçãoPara fixação por parafuso
ìndice de proteção
-
Índice de proteção IPIP44
-
SistemaBerker K.x
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.