K.1/K.5 - prog. horário KNX RF, branco 85745279
EAN
4011334375494
Quantidade
1 Uni.
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Complete seu sistema
Acessórios indispensáveis
Complete seu sistema
Características técnicas
Modo de configuração
-
Modo de configuração suportadoquicklink
Conectividade
-
Sistema bus RF KNXSim
Equipamento
-
Número de canais1
-
Mudança de verão/invernoSim
Conteúdo fornecido
-
Ligação de bus incluídaSim
Funções
-
Mudança de horário Astro2 h
-
Reserva de energia8 h
Condições de utilização
-
Temperatura de funcionamento-5 - 45 °C
Materiais
-
CorBranco
Textos
-
FunçãoFunções adicionais simples: +6 cenários, regulação da intensidade da luz, 1 comando de botão para cima/baixo, prioridade, Comportamento de transmissão e/ou receção configurável, Com fechadura, Função de festa, sem execução de comandos automáticos, rádio e comando de extensão (proteção contra comutação), Função de reset (de acordo com definição de fábrica)
-
ProteçãoCom proteção contra desmantelamento
Capacidade
-
Número de módulos0
Dimensões
-
Altura55,10 mm
-
Largura70,50 mm
-
Profundidade30,10 mm
-
SistemaBerker K.x
Documentos
-
Imagem do produto
-
Brochura
Brochura 2015-10-07
PDF3,23 MB -
Declaração de conformidade
Declaração de conformidade International 2021-05-04
PDF285,63 kBDeclaração de conformidade International 2021-05-04
PDF291,50 kB
Mais transferências