![](https://hager.com/pt/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/pt_PT/images/loader-2.gif)
K.1/K.5 - espelho botão E10, alum lac 11657003
EAN
4011334377634
Quantidade
10 PCEs
Grupo
23
Preço
9,74 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Características técnicas
Arquitectura
-
Modo de fixaçãoEncastrada
Dimensões
-
Corte Ø27.2 mm
Materiais, acabamento, cores
-
CorAlumínio
-
Coralumínio
-
Cor RALRAL 9006 - Alumínio claro
-
Material / mão de obralacado
-
Materialtermoplástico
-
Aparência da superfíciemate
Instalação, montagem
-
modo de instalaçãofixação de encaixe do centro
Identificação
-
AplicaçõesComando de iluminação
-
Série de design principalberker K.5
Instruções
-
Texto de indicaçãoBotões, lâmpadas de néon e tampas, ver mecanismos.
Documentos
-
Imagem do produto
-
Relatório de RoHS
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBRoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Mais transferências