K.1/K.5 - esplh. Schuko c/ tampa, alum 17207203
EAN
4011334437406
Quantidade
10 Peças
Preço
19,79 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Complete seu sistema
Acessórios indispensáveis
714134
Mecanismo SCHUKO
3,01 €/ Uni.
Produtos relacionados
-
36 produtos disponíveis
Características técnicas
Materiais
-
CorAlumínio
-
MaterialTermoplástico
-
SistemaBerker K.x
Dimensões
-
Altura70 mm
-
Largura55 mm
-
Profundidade24 mm
Conectividade
-
Tipo de montagemMontagem por parafuso
Acessórios
-
Tem campo de etiquetagemNão
ìndice de proteção
-
Índice de proteção IPIP20
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Product datasheet
Hager Ficha técnica do produto 17207203
K.1/K.5 - esplh. Schuko c/ tampa, alum
PDF -
Declaração de conformidade
EU Declaration of conformity
dc24-1016
PDF305,61 kB
Mais transferências