K.1/K.5 - esp. duplo RJ p-etq., antrc mt 11827006
EAN
4011334298243
Quantidade
10 Peças
Grupo
23
Preço
11,55 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Complete seu sistema
Acessórios indispensáveis
Complete seu sistema
Características técnicas
Ligações
-
Tipo de conector/fichaTomada modular
Dimensões
-
Largura70,50 mm
-
Altura55,50 mm
-
Profundidade14 mm
Conectividade
-
Tipo de montagemMontagem por parafuso
Materiais
-
CorAntracite
-
Código RAL7021
-
MaterialTermoplástico
-
TratamentoEnvernizado
Textos
-
EtiquetaCom porta-etiqueta
-
Séries relacionadasBerker K.1
Documentos
-
Imagem do produto
-
Declaração de conformidade
Declaração de conformidade International 2021-10-04
PDF147,90 kB
Mais transferências