The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/pt/search
  • Menu
    • Catálogo
    • Soluções
    • Documentação & Downloads
    • Suporte
    • Empresa Hager
    Conta
    • Início
    • Catálogo
    • Apare­lhagem Mural
    • berker integro e encas­trada IP44
    • berker integro e encas­trada IP44
    • 10107000
    EAN
    4011334272861
    Quantidade
    1 Uni.
    Grupo
    23
    • berker integro e encas­trada IP44
    • Aces­só­rios - Berker Q.1
    • Aces­só­rios - Berker Q.3
    • Aces­só­rios - Berker Q.7
    • Aces­só­rios - Berker K.1
    • Aces­só­rios - Berker K.5
    • Ver mais

    Q.x/K.1/K.5 - junta IP44 int./bot. chave 10107000

    Preço
    11,70 €
    / Uni. *
    11,70 €
    / Uni. *

    Produtos similares:

    WAA1103
    Adicionar a uma lista
    Adicionar a uma lista

    Faça login para criar uma lista de produtos

    Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

    Crie a sua conta aqui Entrar

    Q.x/K.1/K.5 - junta IP44 int./bot. chave

    10107000

    • Características técnicas
    • Valor ambiental
    • Documentos
    • Mais produtos
    Descarregar ficha técnica

    Características técnicas

    Dimen­sões
    • Altura
      73,70 mm
    • Largura
      78,10 mm
    • Profun­di­dade
      20,90 mm
    Segu­rança
    • Classe de proteção de entrada (IP)
      IP20
    • Sistema
      K.x, Q.x

    Valor ambiental

    Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Saiba mais.

    Em conformidade com a diretiva RoHS Sim
    REACH - livre de SVHC Sim

    Certificações e documentos

    REACH declaration 10107000
    PDF
    Relatório de RoHS 10107000
    PDF

    Documentos

    • Imagem do produto

      Imagem 10107000 | Hager Portugal

      Descarregar imagem 10107000

    • Ficha técnica do produto

      Imagem Hager Ficha técnica do produto 10107000 | Hager Portugal

      Hager Ficha técnica do produto 10107000

      Q.x/K.1/K.5 - junta IP44 int./bot. chave

      PDF
    • Manual de instalação

      Imagem Manual for 10107000 - Sealing set for key switches/key push-buttons (DE-EN-NL-NO, 2005-09) | Hager Portugal

      Manual for 10107000 - Sealing set for key switches/key push-buttons (DE-EN-NL-NO, 2005-09)

      Manual de instalação en-GB, de-DE, nl-NL, nn-NO 2020-01-01

      PDF
      345,38 kB
      Imagem Manual for 10107000 - Sealing set for key switches/key push-buttons (DE-EN-NL-NO, 2020-08) | Hager Portugal

      Manual for 10107000 - Sealing set for key switches/key push-buttons (DE-EN-NL-NO, 2020-08)

      Manual de instalação en-GB, de-DE, nl-NL, nn-NO 2005-08-23

      PDF
      300,80 kB
    Mais transferências

    Descubra os restantes produtos desta gama

      5
    • 1
      6710457006 - K.1/K.5 - espelho cego, antracite mate
      6710457006
      K.1/K.5 - espelho cego, antracite mate
      Preço
      10,53 €
      / Uni. *
      10,53 €
      / Uni. *
    • 2
      11087106 - K.1/K.5 - aro adaptador 50x50mm, antr mt
      11087106
      K.1/K.5 - aro adaptador 50x50mm, antr mt
      Preço
      2,43 €
      / Uni. *
      2,43 €
      / Uni. *
    • 3
      11087109 - K.1/K.5 - aro adaptador 50x50mm, branco
      11087109
      K.1/K.5 - aro adaptador 50x50mm, branco
      Preço
      2,22 €
      / Uni. *
      2,22 €
      / Uni. *
    • 4
      11677006 - K.1/K.5 - espelho central p/E14, antr mt
      11677006
      K.1/K.5 - espelho central p/E14, antr mt
      Preço
      6,18 €
      / Uni. *
      6,18 €
      / Uni. *
    • 5
      6710457009 - K.1/K.5 - espelho cego, branco
      6710457009
      K.1/K.5 - espelho cego, branco
      Preço
      9,88 €
      / Uni. *
      9,88 €
      / Uni. *

    Produtos

    • Caixas e armários
    • Aparelhos de corte geral
    • Aparelhos modulares
    • Mobilidade elétrica
    • Calhas Técnicas
    • Aparelhagem Mural
    • Documentação de produtos

    Apps

    • Hager Ready
    • Guia de escolha berker
    • Configurador berker online

    Suporte

    • Distribuidores Hager
    • Formação a Hager
    • Contactos
    • Newsletter
    • Documentação & Downloads

    Especialistas em instalações eléctricas

    A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
    O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
    A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
    Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

    Siga-nos

    • Informação legal
    • A empresa Hager
    • Cookies
    • Privacidade
    • Relatar uma vulnerabilidade

    Ha­ger, S.A