K.1/K.5 - espelho botão E10, antrc mate 11657006
EAN
4011334298304
Quantidade
10 Peças
Grupo
23
Preço
5,37 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Complete seu sistema
Acessórios indispensáveis
Complete seu sistema
Características técnicas
Ligações
-
Tipo de casquilhoE10
Materiais
-
CorAntracite
-
Código RAL7021
-
AcabamentoMate
-
MaterialTermoplástico
-
TratamentoSem tratamento, Envernizado
Dimensões
-
Diâmetro de corte27,20 mm
Textos
-
ImpressãoSem gravação
-
Modo de instalaçãoFixação de encaixe da placa central
-
EtiquetaSem porta-etiqueta
ìndice de proteção
-
Índice de proteção IPIP20
-
SistemaBerker K.x
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.