K.1/K.5 - coluna "Radio Touch", branco 28827009

EAN
4011334342625
Quantidade
1 Uni.
Grupo
24
Preço
44,77 €
/ Uni. *

Características técnicas

Configuração
  • Pré-montado
    confeccionado, com cabo flexível de 2 núcleos, duplo-isolado
Dimensões
  • Profundidade de montagem
    35 mm
Frequência
  • Gama de transmissão (-3 dB)
    170…18000 Hz
Resistência
  • impedância
    4 Ω
Materiais, acabamento, cores
  • Cor da série
    branco polar
  • Cor RAL
    RAL 9010 - Branco puro
  • Material
    mistura de materiais
Instalação, montagem
  • modo de instalação
    sem garras de expansão
Ligação
  • Seção transversal do condutor (flexível)
    0.5 mm²
Cabo
  • Cabo pré-fabricado
    25 cm
Identificação
  • Aplicações
    Tecnologia de comunicação
  • Série de design principal
    berker K.1
Mais transferências
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA