Centro pré-corte Ø22,5mm, alum mt 14327003
EAN
4011334393917
Quantidade
10 Peças
Grupo
23
Preço
14,91 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Complete seu sistema
Acessórios indispensáveis
11087003
K.1/K.5 - aro interm. central, alum lac
3,38 €/ Uni.
Produtos relacionados
-
40 produtos disponíveis
Características técnicas
Ligações
-
Número de conexões1
Materiais
-
CorAlumínio
-
Código RAL9006
-
AcabamentoMate
-
MaterialMetal, Plástico
-
TratamentoEnvernizado
Dimensões
-
Altura71 mm
-
Largura71 mm
-
Profundidade13,90 mm
Conectividade
-
Tipo de montagemMontagem por parafuso
ìndice de proteção
-
Índice de proteção IPIP20
-
Resistência ao impactos IKIK05
-
SistemaBerker K.x
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Product datasheet
Hager Ficha técnica do produto 14327003
Centro pré-corte Ø22,5mm, alum mt
PDF
Mais transferências