K.1/K.5 - esplh. Schuko c/ tampa, branco 17207209
Preço
12,66 €
/ Uni.
*
Produtos similares:
Características técnicas
Materiais
-
CorBranco
-
AcabamentoBrilhante
-
MaterialTermoplástico
-
TratamentoSem tratamento
Dimensões
-
Altura70 mm
-
Largura55 mm
-
Profundidade24 mm
Conetividade
-
Tipo de montagemMontagem por parafuso
Acessórios
-
Tem campo de etiquetagemNão
Segurança
-
Classe de proteção de entrada (IP)IP20
Identificação
-
Sistema de montagemPlaca de cobertura central
-
SistemaK.x
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Saiba mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Ficha técnica do produto
Hager Ficha técnica do produto 17207209
K.1/K.5 - esplh. Schuko c/ tampa, branco
PDF -
Declaração de conformidade
Declaração de conformidade en-GB 2026-10-12
PDF379,87 kB
Mais transferências