K.1/K.5 - det mov 2.2m, alumínio mate 85342177
EAN
4011334383055
Quantidade
1 Uni.
Grupo
25
Preço
54,73 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Complete seu sistema
Acessórios indispensáveis
Complete seu sistema
Características técnicas
Dimensões
-
Altura de instalação2,20 - 2,20 m
-
Altura de montagem34 mm
Deteção
-
Tipo de sensorDetetor de movimento
-
Diâmetro de deteção no piso0 - 0 m
-
Ângulo de deteção ajustável45 - 90 °
Materiais
-
CorAlumínio
-
AcabamentoMate
-
TratamentoEnvernizado
-
MaterialTermoplástico
Distância de alcance
-
Alcance máximo frontal8 m
-
Capacidade de transmissão máxima lateral6 m
Iluminação
-
Regulação de lux5 - 1000 lx
Modo de configuração
-
Brilho de resposta ajustávelSim
Condições de utilização
-
Temperatura de funcionamento-5 - 45 °C
ìndice de proteção
-
Índice de proteção IPIP20
Textos
-
FunçãoCom função de memória para simulação de presença, Programar função para nível de luminosidade através do botão, Com fechadura, Para ligar função de festa durante 2 horas
-
ProteçãoCom proteção contra desmantelamento
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Manual de instalação
Manual de instalação en-GB 2022-04-28
PDF751,25 kBManual de instalação pt-PT 2022-06-30
PDF765,14 kB -
Brochura
Brochura 2015-10-07
PDF3,23 MB -
Declaração de conformidade
Declaração de conformidade International 2021-02-15
PDF1,01 MBDeclaração de conformidade International 2021-02-15
PDF1,01 MB
Mais transferências