K.1/K.5 - esp. duplo RJ p-etq., branco 11827009
Preço
11,46 €
/ Uni.
*
Produtos similares:
Complete seu sistema
Acessórios indispensáveis
Produtos relacionados
-
27 produtos disponíveis
Características técnicas
Conexão
-
Tipo de conector/fichaTomada modular
-
Número de conexões2
Materiais
-
CorBranco
-
Código RALSemelhante ao RAL 9010
-
AcabamentoBrilhante
-
MaterialTermoplástico
-
TratamentoSem tratamento
Dimensões
-
Altura55,50 mm
-
Largura70,50 mm
-
Profundidade14 mm
Conetividade
-
Tipo de montagemMontagem por parafuso
Segurança
-
Classe de proteção de entrada (IP)IP20
Capacidade
-
Número de módulos2
-
SistemaK.x
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Saiba mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Ficha técnica do produto
Hager Ficha técnica do produto 11827009
K.1/K.5 - esp. duplo RJ p-etq., branco
PDF -
Declaração de conformidade
Declaration of conformity International 2021-09-02
Declaração de conformidade International 2021-10-04
PDF147,90 kB
Mais transferências