K.1/K.5 - Sinaliz. LED verde/enc, branco 29527009

EAN
4011334414537
Quantidade
1 Uni.
Grupo
24
Preço
80,87 €
/ Uni. *

Características técnicas

Arquitectura
  • Modo de fixação
    Encastrada
Principais características eléctricas
  • Tensão nominal
    230 V AC
  • Frequência de funcionamento
    50/60 Hz
Materiais, acabamento, cores
  • Cor da série
    branco polar
  • Cor
    branco
  • Cor RAL
    RAL 9010 - Branco puro
  • Material
    Plástico + metal
Instalação, montagem
  • normnatinstallationinstandardwallboxes
    DIN 49073-1
Ligação
  • Seção transversal do condutor
    2.5 mm²
Temperatura
  • Temperatura ambiente
    -5…40 °C
Identificação
  • Série de design principal
    berker K.1
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA