K.1/K.5 - esplh. Schuko c/ tampa, inox 17207204
EAN
4011334437413
Quantidade
10 Peças
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Complete seu sistema
Acessórios indispensáveis
714134
Mecanismo SCHUKO
2,92 €/ Uni.
Produtos relacionados
-
36 produtos disponíveis
Características técnicas
Materiais
-
CorAço inoxidável
-
MaterialAço inoxidável, Termoplástico
-
TratamentoSem tratamento
Dimensões
-
Altura70 mm
-
Largura55 mm
-
Profundidade24 mm
Conectividade
-
Tipo de montagemMontagem por parafuso
Acessórios
-
Tem campo de etiquetagemNão
ìndice de proteção
-
Índice de proteção IPIP20
-
SistemaBerker K.x
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Product datasheet
Hager Ficha técnica do produto 17207204
K.1/K.5 - esplh. Schuko c/ tampa, inox
PDF -
Declaração de conformidade
EU Declaration of conformity
dc24-1016
PDF305,61 kB
Mais transferências