![](https://hager.com/pt/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/pt_PT/images/loader-2.gif)
Centro p/ ficha XLR tipo D, creme 141202
EAN
4011334226925
Quantidade
10 PCEs
Grupo
23
Preço
7,46 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Características técnicas
Conectividade
-
conectores / terminaisconector speakon e jack
Dimensões
-
Corte Ø23.6 mm
-
Distância vertical24 mm
-
Distância horizontal19 mm
-
Espaço entre parafusos (horizontal/vertical)19 / 24 mm
Materiais, acabamento, cores
-
Color independiente de las líneas de diseñobranco
-
CorBranco
-
MaterialPlástico + metal
-
Aparência da superfíciebrilhante
Instalação, montagem
-
modo de instalaçãosem garras de expansão
Equipamento
-
Placa de suporte / aro de suportecom chapa de suporte
Segurança
-
Índice de protecção IPIP20
Identificação
-
AplicaçõesTecnologia de comunicação
-
Série de design principalSistema de placa central
-
SérieBerker S.1 ; Berker K.1 ; Berker Arsys
Instruções
-
Texto de indicaçãoPara informações detalhadas sobre artigos relevantes de outros fabricantes, consulte o catálogo on-line Berker.
Documentos
-
Imagem do produto
-
Relatório de RoHS
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBRoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Mais transferências