Centro FO Duplex-SC, branco mate 14801909
EAN
4011334321712
Quantidade
10 Peças
Grupo
23
Preço
15,05 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Complete seu sistema
Acessórios indispensáveis
Complete seu sistema
Características técnicas
Ligações
-
Tipo de conector/fichaTomada modular
Dimensões
-
Largura71 mm
-
Altura71 mm
-
Profundidade30 mm
Conectividade
-
Tipo de montagemMontagem por parafuso
Materiais
-
CorBranco
-
Código RAL9010
-
MaterialMetal, Plástico
-
TratamentoSem tratamento
Textos
-
EtiquetaPorta-etiqueta com fecho no anel intermédio correspondente
-
SaídaCom saída oblíqua a 30°
-
Séries relacionadasBerker B.3, Berker B.7, Berker K.1, Berker K.5, Berker Q.1, Berker Q.3, Berker Q.7, Berker S.1
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Declaração de conformidade
Declaration of conformity International 2021-09-02
Declaração de conformidade International 2021-10-04
PDF147,90 kB
Mais transferências