K.1/K.5 - Schuko diferenc. 30mA, antr mt 47087006

EAN
4011334296645
Quantidade
1 Uni.
Grupo
24
Preço
178,79 €
/ Uni. *

Características técnicas

Arquitectura
  • Versão
    DIN 49440
  • Modo de fixação
    Encastrada
  • referência
    tipo A para correntes alternadas e correntes directas pulsantes
Configuração
  • Nº de módulos
    1
Principais características eléctricas
  • Tensão nominal
    250 V
  • Tensão nominal
    250 V AC
  • Frequência de funcionamento
    50/60 Hz
  • Corrente nominal
    16 A
Corrente eléctrica
  • Medida de corrente de fuga
    30 mA
  • Intensidade nominal
    16 A
  • surgecurrentresistance
    250 A (8/20) µs
  • Resistência ao curto-circuito (com fusível de reserva 20 AgL)
    3 kA
Dimensões
  • Profundidade de montagem
    31.9 mm
Disparador
  • Tempo de disparo
    ≤ 30 ms
Tampa, porta
  • tampa
    Placa de cobertura central
Materiais, acabamento, cores
  • Cor da série
    antracite
  • Cor
    cinzento antracite
  • Cor RAL
    RAL 7021 - Cinzento escuro
  • Material / mão de obra
    lacado
  • Material
    termoplástico
  • Aparência da superfície
    mate
Instalação, montagem
  • modo de instalação
    com garras de expansão
Ligação
  • Bornes de junção
    DIN 49073-1
  • Bornes de junção
    de acordo com VDE 0620-1
  • modo de ligação
    com terminais de encaixe
Padrões
  • Testado em conformidade com a norma
    VDE 0664 parte 11
Segurança
  • Índice de protecção contra choques mecânicos IK
    07
  • Índice de protecção IP
    IP20
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    No
  • protecção
    Proteção de contacto aprimorada
  • withenhancedcontactprotection
    Sim
Identificação
  • Série de design principal
    berker K.1
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA