The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/pt/search
  • Menu
    • Catálogo
    • Soluções
    • Documentação & Downloads
    • Suporte
    • Empresa Hager
    Conta
    • Início
    • Catálogo
    • Apare­lhagem Mural
    • Berker K.1
    • Regu­lação AVAC - Berker K.1
    • 20347109
    EAN
    4011334310075
    Quantidade
    1 Uni.
    Grupo
    24
    • Regu­lação AVAC - Berker K.1

    K.1/K.5 - termóst.chão c/ON/OFF, branco 20347109

    Preço
    203,62 €
    / Uni. *
    203,62 €
    / Uni. *

    Produtos similares:

    WAN5010WG
    Adicionar a uma lista
    Adicionar a uma lista

    Faça login para criar uma lista de produtos

    Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

    Crie a sua conta aqui Entrar

    K.1/K.5 - termóst.chão c/ON/OFF, branco

    20347109

    • Características técnicas
    • Valor ambiental
    • Documentos
    • Mais produtos
    Descarregar ficha técnica

    Características técnicas

    Arqui­te­tura
    • Tipo de orgão de comando
      Rota­tivo
    Corrente elétrica
    • Corrente nominal IN
      10 A
    • Corrente máx. de comu­tação
      10 A
    Tensão
    • Tensão nominal
      230 - 230 V
    Alimen­tação
    • Tensão de alimen­tação
      230 V CA
    Frequência
    • Frequência
      50 - 60 Hz
    Modo de confi­gu­ração
    • Tempe­ra­tura pré-­re­gu­lada conforto
      10 - 50 °C
    Mate­riais
    • Cor
      Branco
    • Código RAL
      Seme­lhante ao RAL 9010
    • Acaba­mento
      Brilhante
    • Mate­rial
      Metal, Plás­tico
    • Trata­mento
      Sem trata­mento
    Dimen­sões
    • Altura
      71 mm
    • Largura
      71 mm
    • Profun­di­dade
      54,5 mm
    Ecrã
    • Com display
      Não
    Equi­pa­mento
    • Dife­rença de tempe­ra­tura de comu­tação
      1 K
    • Tipo de termós­tato
      Regu­lador de aque­ci­mento de piso radi­ante
    • Tipo de sonda
      Sonda de aque­ci­mento de piso radi­ante
    Conexão
    • Tipo de contactos
      1NO
    Segu­rança
    • Classe de proteção de entrada (IP)
      IP20
    Compa­ti­bi­li­dade
    • Tipo de controlo de clima­ti­zação
      Aque­ci­mento
    Condi­ções de utili­zação
    • Classe de efici­ência ener­gé­tica
      I (1%)

    Valor ambiental

    Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Saiba mais.

    Em conformidade com a diretiva RoHS Sim
    REACH - livre de SVHC Sim
    Sem halogéneos Sim

    Certificações e documentos

    PEP - ka.line C: RTC 60x60 230V white (English)
    PDF
    6,02 MB
    REACH declaration 20347109
    PDF
    Relatório de RoHS 20347109
    PDF

    Documentos

    • Imagem do produto

      Imagem 20347109 | Hager Portugal

      Descarregar imagem 20347109

    • Ficha técnica do produto

      Imagem Hager Ficha técnica do produto 20347109 | Hager Portugal

      Hager Ficha técnica do produto 20347109

      K.1/K.5 - termóst.chão c/ON/OFF, branco

      PDF
    • Manual de instalação

      Imagem Manual for 2034xx - Thermostat, NO contact, with centre plate, for underfloor heating (EN, 2014-08) | Hager Portugal

      Manual for 2034xx - Thermostat, NO contact, with centre plate, for underfloor heating (EN, 2014-08)

      Manual de instalação en-GB 2015-08-27

      PDF
      472,14 kB
    • Declaração de conformidade

      Imagem Declaration of Conformity | Hager Portugal

      Declaration of Conformity

      Declaração de conformidade International 2021-06-11

      PDF
      272,42 kB
      Imagem Declaration of Conformity | Hager Portugal

      Declaration of Conformity

      Declaração de conformidade International 2021-06-11

      PDF
      276,87 kB
    Mais transferências

    Peças de substituição

    Ver mais

    Descubra os restantes produtos desta gama

      5
    • 1
      20267106 - K.1/K.5 - termóstato 1NA+1NF, antrc mate
      20267106
      K.1/K.5 - termóstato 1NA+1NF, antrc mate
      Preço
      104,11 €
      / Uni. *
      104,11 €
      / Uni. *
    • 2
      1088710600 - K.1/K.5 - botão rotativo 2-1-3, antrc mt
      1088710600
      K.1/K.5 - botão rotativo 2-1-3, antrc mt
      Preço
      14,30 €
      / Uni. *
      14,30 €
      / Uni. *
    • 3
      1087710400 - K.1/K.5 - botão rotat. 0-1-2-3, inox
      1087710400
      K.1/K.5 - botão rotat. 0-1-2-3, inox
      Preço
      14,72 €
      / Uni. *
      14,72 €
      / Uni. *
    • 4
      1087710300 - K.1/K.5 - botão rotat. 0-1-2-3, alumínio
      1087710300
      K.1/K.5 - botão rotat. 0-1-2-3, alumínio
      Preço
      14,72 €
      / Uni. *
      14,72 €
      / Uni. *
    • 5
      20267109 - K.1/K.5 - termóstato 1NA+1NF, branco
      20267109
      K.1/K.5 - termóstato 1NA+1NF, branco
      Preço
      101,08 €
      / Uni. *
      101,08 €
      / Uni. *

    Produtos

    • Caixas e armários
    • Aparelhos de corte geral
    • Aparelhos modulares
    • Mobilidade elétrica
    • Calhas Técnicas
    • Aparelhagem Mural
    • Documentação de produtos

    Apps

    • Hager Ready
    • Guia de escolha berker
    • Configurador berker online

    Suporte

    • Distribuidores Hager
    • Formação a Hager
    • Contactos
    • Newsletter
    • Documentação & Downloads

    Especialistas em instalações eléctricas

    A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
    O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
    A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
    Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

    Siga-nos

    • Informação legal
    • A empresa Hager
    • Cookies
    • Privacidade
    • Relatar uma vulnerabilidade

    Ha­ger, S.A