Q.x - botão controlo veloc., alumínio 11376074
EAN
4011334442981
Quantidade
10 Peças
Grupo
23
Preço
20,50 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Complete seu sistema
Acessórios opcionais
-
Acessórios/peças para sistema de automação residencial 1 produtos disponíveis
Complete seu sistema
Características técnicas
Materiais
-
CorAlumínio
-
Código RAL9006
-
AcabamentoAveludado
-
TratamentoEnvernizado
Textos
-
ImpressãoCom símbolo de curva impresso
-
Modo de instalaçãoFixação de encaixe da placa central
Dimensões
-
Eixo de diâmetro4 mm
Equipamento
-
Janela de controlo/saída de luzNão
Acessórios
-
Tem campo de etiquetagemNão
ìndice de proteção
-
Índice de proteção IPIP20
-
SistemaBerker Q.x
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.