Q.x - espelho cego, branco 6710096089
Preço
7,81 €
/ Uni.
*
Produtos similares:
Complete seu sistema
Acessórios opcionais
-
Acessórios/peças para sistema de automação residencial 1 produtos disponíveis
Produtos relacionados
-
138 produtos disponíveis
Complete seu sistema
Características técnicas
Materiais
-
CorBranco
-
Código RALSemelhante ao RAL 9010
-
AcabamentoAveludado
-
MaterialMetal, Plástico
-
TratamentoSem tratamento
Dimensões
-
Altura71 mm
-
Largura71 mm
-
Profundidade45 mm
Segurança
-
Classe de proteção de entrada (IP)IP44
-
Resistência ao impactos IKIK02
Conetividade
-
Tipo de montagemMontagem com garras
Identificação
-
Sistema de montagemElemento básico com placa de cobertura central
-
SistemaQ.x
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Saiba mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Ficha técnica do produto
Hager Ficha técnica do produto 6710096089
Q.x - espelho cego, branco
PDF -
Declaração de conformidade
Declaração de conformidade en-GB 2026-10-12
PDF387,06 kB
Mais transferências