Q.1 - quadro x3 p.-etiq. vert., antrac 10136016
catalog.product_page.similar.title
catalog.lists.product_addition.login_popup.title
catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text
- Acessórios
- Características técnicas
- catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
- Documentos
- Mais produtos
product.page.accessories.title
product.page.accessories.associated-products
-
Peça central para tecnologia de comunicação 42 product.page.accessories.products-available -
Tomada 30 product.page.accessories.products-available -
Tecla 47 product.page.accessories.products-available -
Mecanismo para tecnologia de comunicação 17 product.page.accessories.products-available -
Elemento sensor para sensor de movimento 12 product.page.accessories.products-available -
Programador horário 6 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.title-modal
- Peça central para tecnologia de comunicação
- Tomada
- Tecla
- Mecanismo para tecnologia de comunicação
- Elemento sensor para sensor de movimento
- Programador horário
- Interruptor/botão de pressão para persianas
- Elemento básico do sensor de movimento
- Caixa de conexão de comunicação de dados em cobre (par trançado)
- Interruptor basculante tátil para sistema KNX
- Sinalização luminosa para dispositivos de comutação domésticos
- Adaptador de transição para dispositivos de comutação domésticos
- Peça central para variador
- Termóstato interior
- Tomada de antena
- Botão de pressão
- Interruptor
- Detetor de movimento
- Unidade de controlo para persianas
- Placa de suporte
- Peça central para o interruptor ou botão
- Placa central para inserção do sinal da luz de informação
- interruptor de cordão
- Comando programável
- Variador
- Interruptor de chave
- Televariador piloto 1/10V
- Adequado para botão de pressão
- Mecanismos tipo interruptor
- Tampa cega
- Interruptor de três estágios
- Termóstatos programáveis para interior
- Caixa de altifalante
- Fonte de alimentação USB
- Acessórios/peças para sistema de automação residencial
- Acoplador de bus (BAU)
- Peça central para tomada
- Botões de pressão
-
11706089Berker - Q.x - espelho simples RJ porta-etiqueta, branco
-
48606086Q.x - esp. central USB-C PD, antrac
-
14076089Q.x - espelho RJ45 simples, branco
-
10196084Q.x - esp. central saída cabo, alumínio
-
10196086Q.x - esp. central saída cabo, antrc
-
10196089Q.x - esp. central saída cabo, branc
-
11816084Q.x - esp. duplo RJ p.-etiq., alumínio
-
11816086Q.x - esp. duplo RJ p.-etiq., antrac
-
11816089Q.x - esp. duplo RJ p.-etiq., branco
-
11706084Q.x - esp. simples RJ p-etiq, alumínio
-
11706086Q.x - esp. simples RJ p-etiq, antrac
-
14801909Centro FO Duplex-SC, branco mate
-
142709Centro p/ 3 mód. MINI-COM, branco
-
142702Centro p/ 3 mód. MINI-COM, creme
-
141209Centro p/ ficha XLR tipo D, branco
-
141202Centro p/ ficha XLR tipo D, creme
-
12036084Q.x - espelho TV 2/3 saídas, alumínio
-
12036086Q.x - espelho TV 2/3 saídas, antrac
-
12036089Q.x - espelho TV 2/3 saídas, branco
-
148002Centro FO Duplex-SC, creme
-
41666089Q.x - tomada NEMA 5-15 R, branco
-
48156086Q.x - Schuko c/ USB C+C 20W PD, antrac
-
41686086Q.x - tomada NEMA 5-20 R, antracite
-
47086086Q.x - Schuko diferenc. 30mA, antrac
-
47086089Q.x - Schuko diferenc. 30mA, branco
-
41096084Q.x - Schuko c/LED orient., alumínio
-
47446049Q.x - Schuko tampa relevo, branc mt
-
47516086Q.x - Schuko c/tampa e obtur, antrac
-
47516089Q.x - Schuko c/tampa e obtur, branco
-
47086084Q.x - Schuko diferenc. 30mA, alumínio
-
47516084Q.x - Schuko c/tampa e obtur, alumínio
-
47436014Q.x - tomada Schuko, laranja
-
41666086Q.x - tomada NEMA 5-15 R, antracite
-
41096086Q.x - Schuko c/LED orient., antrac
-
41096089Q.x - Schuko c/LED orient., branco
-
6765766084Q.x - tomada FR obturad., alumínio
-
6765766086Q.x - tomada FR obturad., antracite
-
6765766089Q.x - tomada FR obturad., branco
-
47236084Q.x - Schuko c/ obturad., alumínio
-
47436012Q.x - tomada Schuko, encarnado
-
16256089Q.x - tecla dupla estores, branco
-
16206086Q.x - tecla simples, antracite
-
16446089Q.x - tecla dupla 4 setas, branco
-
16516069Q.x - Barrier-Free c/chave, branco
-
16516059Q.x - Barrier-Free c/camp., branco
-
16516049Q.x - Barrier-Free c/lâmp., branco
-
16216074Q.x - tecla c/visor simb.lâmp, alumínio
-
16216076Q.x - tecla c/visor simb.lâmp, antrc
-
16216079Q.x - tecla c/visor simb.lâmp, branc
-
16256084Q.x - tecla dupla estores, alumínio
-
16256086Q.x - tecla dupla estores, antracite
-
16276089Q.x - tecla dupla c/visor, branco
-
16216084Q.x - tecla simples c/visor, alumínio
-
16216086Q.x - tecla simples c/visor, antrac
-
16216089Q.x - tecla simples c/visor, branco
-
16656084Q.x - tecla tripla, alumínio
-
16656086Q.x - tecla tripla, antracite
-
16656089Q.x - tecla tripla, branco
-
16206084Q.x - tecla simples, alumínio
-
16276084Q.x - tecla dupla c/visor, alumínio
-
3315436084Q.x - tomada HDMI ficha 90º, alumínio
-
WDF4800PW2Tomada altifalante, dupla, branco
-
WDF4800PW1Tomada altifalante, simples, branco
-
WDF4800AT2Tomada altifalante, dupla, antracite
-
WDF4800AT1Tomada altifalante, simples, antracite
-
WDF48001Tomada altifalante hi-fi, simples
-
457205Tomada altifalante, simples, antracite
-
457209Tomada altifalante, simples, branco
-
450502Tomada altifalante hi-fi, simples
-
3315396089Berker - Q.x - USB / jack 3.5mm, branco
-
3315436086Q.x - tomada HDMI ficha 90º, antrac
-
3315436089Q.x - tomada HDMI ficha 90º, branco
-
3315426084Q.x - tomada HDMI, alumínio
-
3315426086Q.x - tomada HDMI, antracite
-
3315426089Q.x - tomada HDMI, branco
-
3315396084Q.x - USB / jack 3.5mm, alumínio
-
3315396086Berker - Q.x - USB / jack 3.5mm, antracite
-
85341229Q.x - det mov comf 1.1m, branco
-
85341226Q.x - det mov comf 1.1m, antracite
-
85341224Q.x - det mov comf 1.1m, alumínio
-
85341129Q.x - det mov 1.1m, branco
-
85341126Q.x - det mov 1.1m, antracite
-
85341124Q.x - det mov 1.1m, alumínio
-
85342129Q.x - det mov 2.2m, branco
-
85342126Q.x - det mov 2.2m, antracite
-
85342124Q.x - det mov 2.2m, alumínio
-
85342229Q.x - det mov comf 2.2m, branco
-
85342226Q.x - det mov comf 2.2m, antracite
-
85342224Q.x - det mov comf 2.2m, alumínio
-
WDE382210Interruptor de chave para estores, bipolar, sem canhão, 10AX 250V
-
WDE503520Botão duplo para estores, 10A 250V
-
WDE385203Comando de chave para estores, bipolar, para espelho com fecho, 10AX 250V
-
WDE385103Comando de chave para estores, unipolar, para espelho com fecho, 10AX 250V
-
WDE384203Interruptor rotativo para estores, bipolar
-
WDE384103Interruptor rotativo para estores, unipolar
-
WDE383210Botão de chave para estores, bipolar, sem canhão, 10A 250V
-
WDE383120Botão de chave para estores, unipolar com terra, sem canhão, 10A 250V
-
WDE383110Botão de chave para estores, unipolar, sem canhão, 10A 250V
-
384103Interrup. rotativo p/ estores, unipolar
-
WDE382120Interruptor de chave para estores, sem canhão, 10AX 250V
-
WDE303520Comutador duplo para estores, 10A 250V
-
303520Comutador duplo p/ estores, 10A 250V
-
503520Botão duplo p/ estores, 10A 250V
-
382210Interr. chave estores, bipolar, s/canhão
-
382120Interruptor de chave p/estores, s/canhão
-
383120Botão de chave p/ estores, s/canhão
-
4587RJ45 Cat.6a blindada, dupla (LSA+)
-
455401RJ45 Cat.6 blindada, simples (LSA+)
-
4586RJ45 Cat.6a blindada, simples (LSA+)
-
455501RJ45 Cat.6 blindada, dupla (LSA+)
-
WDF41076RJ45 Cat.6a blindada, simples (LSA+)
-
WDF410766RJ45 Cat.6 blindada, simples (LSA+)
-
WDF410862RJ45 Cat.6a blindada, dupla (LSA+)
-
WDF410866RJ45 Cat.6 blindada, dupla (LSA+)
-
85145129Q.x - tecla simples KNX RF, branco
-
85145126Q.x - tecla simples KNX RF, antr
-
85145124Q.x - tecla simples KNX RF, alumínio
-
85146129Q.x - tecla dupla KNX RF, branco
-
85146126Q.x - tecla dupla KNX RF, antracite
-
85146124Q.x - tecla dupla KNX RF, alumínio
-
85648129Q.x - tecla quad KNX RF, branco
-
85648126Q.x - tecla quad KNX RF, antracite
-
85648124Q.x - tecla quad KNX RF, alumínio
-
29526089Q.x - Sinaliz. LED verde/enc, branco
-
29526086Q.x - Sinaliz. LED verde/enc, antrac
-
29526084Q.x - Sinaliz. LED verde/enc, alum
-
29536089Q.x - Sinaliz. LED branco, branco
-
29536086Q.x - Sinaliz. LED branco, antracite
-
29536084Q.x - Sinaliz. LED branco, alumínio
-
29516089Q.x - Sinalizador LED RGB, branco
-
29516086Q.x - Sinalizador LED RGB, antracite
-
29516084Q.x - Sinalizador LED RGB, alumínio
-
513102Sinalizador E14, s/ lâmp., 250V 3W
-
5101Botão simples p/ lâmp. E10, 1NA, 2A 250V
-
WDE5101Botão simples para lâmpada E10, 1NA, 2A 250V
-
WDE510110Botão simples com contato auxiliar, para lâmpada E10, 1NA, 2A 250V
-
WDF6655Sinalizador E14, sem lâmpada, 250V 3W
-
20266084Q.x - termóstato 1NA+1NF, alumínio
-
20266086Q.x - termóstato 1NA+1NF, antracite
-
20266089Q.x - termóstato 1NA+1NF, branco
-
20316089Q.x - termóst. 24V c/ ON/OFF, branco
-
20316086Q.x - termóst. 24V c/ ON/OFF, antrac
-
20316084Q.x - termóst. 24V c/ ON/OFF, alumínio
-
20346089Q.x - termóst. chão c/ON/OFF, branco
-
20346086Q.x - termóst. chão c/ON/OFF, antrac
-
20346084Q.x - termóst. chão c/ON/OFF, alumínio
-
20306084Q.x - termóstato c/ ON/OFF, alumínio
-
20306086Q.x - termóstato c/ ON/OFF, antrac
-
20306089Q.x - termóstato c/ ON/OFF, branco
-
459410Tomada TV+FM+2xSAT, terminal
-
450210Tomada TV+FM, terminal
-
451510Tomada TV+FM, passagem 10dB
-
451515Tomada TV+FM, passagem 15dB
-
451520Tomada TV+FM, passagem 20dB
-
452210Berker - Tomada TV+FM+SAT, terminal
-
WDF4589Tomada TV+FM+2xSAT, terminal
-
WDF4592Tomada TV+FM, terminal
-
WDF45921Tomada TV+FM, passagem 10dB
-
WDF45922Tomada TV+FM, passagem 15dB
-
WDF45923Tomada TV+FM, passagem 20dB
-
WDF4593Tomada TV+FM+SAT, terminal
-
16406094Q.x - Interrup. cartão hotel, alum
-
WDE505601Botão para cartão, 1NA+1NF, 2A 250V
-
WDE503101Botão com contacto auxiliar, 1NA, 10A 250V
-
WDE5031Botão simples, 1NA, 10A 250V
-
WDE385620Botão inversor de chave, 1NA+1NF, sem canhão, 10A 250V
-
5036Botão inversor, 1NA+1NF, 10A 250V
-
5035Botão duplo, 1 entrada, 2NA, 10A 250V
-
503404Bot. duplo c/pos. interm., 4NA, 10A 250V
-
503203Botão inv. 2 entradas, 1NA+1NF, 10A 250V
-
395619Botão de cordão, 1NA+1NF, 10A 250V
-
385620Botão de chave, 1NA+1NF, s/canhão
-
505102Interruptor cartão, 1NA, 2A 250V
-
16406096Q.x - Interrup. cartão hotel, antrac
-
16406099Q.x - Interrup. cartão hotel, branco
-
16406084Q.x - espelho "Hotelcard", alumínio
-
16406086Q.x - espelho "Hotelcard", antrac
-
16406089Q.x - espelho "Hotelcard", branco
-
503808Botão inv. duplo, 2 entradas, 10A 250V
-
503501Botão duplo, 2 ent., 1NA+1NF, 10A 250V
-
503503Botão duplo, 2 entradas, 2NA, 10A 250V
-
633023Interruptor triplo, 16AX 400V
-
3032Interruptor bipolar, 10AX 250V
-
303212Interruptor bipolar, 16AX 250V
-
303303Interruptor tripolar, 16AX 400V
-
3031Interruptor simples, 10AX 250V
-
WDE3032Interruptor bipolar, 10AX 250V
-
WDE303212Interruptor bipolar, 16AX 250V
-
WDE303303Interruptor tripolar, 16AX 400V
-
WDE3035Comutador de lustre, 10AX 250V
-
WDE3036Comutador de escada, 10AX 250V
-
WDE3037Inversor de grupo, 10AX 250V
-
WDE303808Comutador de escada duplo, 10AX 250V
-
WDE633023Interruptor triplo, 16AX 400V
-
WDF4612WSuporte OEM RJ45 simples, creme
-
WDF4717SSuporte OEM RJ45 duplo, preto
-
WDF4716PSuporte OEM RJ45 duplo, laranja
-
WDF4715NSuporte OEM RJ45 duplo, castanho
-
WDF4714GSuporte OEM RJ45 duplo, verde
-
WDF4712WSuporte OEM RJ45 duplo, creme
-
WDF4711RSuporte OEM RJ45 duplo, encarnado
-
WDF4617SSuporte OEM RJ45 simples, preto
-
WDF4614GSuporte OEM RJ45 simples, verde
-
454002Suporte simples, creme
-
WDF4611RSuporte OEM RJ45 simples, encarnado
-
WDF4411Saída de cabo, suporte redondo
-
WDF4400Saída de cabo
-
4468Saída de cabo
-
4470Saída de cabo
-
454107Suporte duplo, castanho
-
454004Suporte simples, verde
-
1082608400Q.x - interr.rot.chave estores, alumínio
-
11466084Q.x - espelho mec. cordão, alumínio
-
1084608600Q.x - botão rotativo 2-1-3, antrac
-
1084608900Q.x - botão rotativo 2-1-3, branco
-
1096608400Q.x - botão rotativo 0-1-2-3, alumínio
-
1096608600Q.x - botão rotativo 0-1-2-3, antrac
-
1096608900Q.x - botão rotativo 0-1-2-3, branco
-
15076084Q.x - espelho p/int/bot chave, alumínio
-
15076086Q.x - espelho p/int/bot chave, antrc
-
15076089Q.x - espelho p/int/bot chave, branc
-
1083608400Q.x - botão rot.chave estores, alumínio
-
1080608900Q.x - botão rotativ. estor., branco
-
1083608600Q.x - botão rot.chave estores, antrc
-
1082608600Q.x - interr.rot.chave estores, antc
-
1083608900Q.x - botão rot.chave estores, branc
-
1082608900Q.x - interr.rot.chave estores, brc
-
1081608400Q.x - interr.rot.chave estores, alumínio
-
1081608600Q.x - interr.rot.chave estores, antc
-
1081608900Q.x - interr.rot.chave estores, brc
-
1080608400Q.x - botão rotativ. estor., alumínio
-
2873Variador rotativo universal (R, L, LED)
-
2973Variador rotativo universal (R, L, C, LED)
-
296110Var rot univ comf (R, L, C, LED), soft-lock
-
296210Unidade extensão p/ 296110
-
2909Variador rotativo (R, LED)
-
85421100 -
85421200Mecanismo variador universal, 1 canal
-
85422100Mecanismo variador universal, 2 canais
-
10096089Q.x - espelho cego, branco
-
10096086Q.x - espelho cego, antracite
-
10096084Q.x - espelho cego, alumínio
-
10096079Q.x - espelho cego paraf., branco
-
10096076Q.x - espelho cego paraf., antracite
-
10096074Q.x - espelho cego paraf., alumínio
-
6710096089Q.x - espelho cego, branco
-
6710096086Q.x - espelho cego, antracite
-
6710096084Q.x - espelho cego, alumínio
-
260209Tomada USB carreg. 3, 0A, branco
-
260205Tomada USB carreg. 3, 0A, antracite
-
260415Tom. carreg. USB A+C 3A redonda, antrac
-
260419Tom. carreg. USB A+C 3A redonda, branco
-
WAS4154A.x/C.x - Tomada carregamento USB-C PD, 65W
-
WAS4155BMTomada de carregamento USB C+C 20W, preto mate
-
WAS4155WMTomada de carregamento USB C+C 20W, branco mate
-
17196012Q.x - esplh. Schuko c/obtur., encarnado
-
17206084Q.x - esplh. Schuko c/ tampa, alumínio
-
17206086Q.x - esplh. Schuko c/ tampa, antracite
-
17196089Q.x - esplh. Schuko c/obtur., branco
-
17196086Q.x - esplh. Schuko c/obtur., antracite
-
17206089Q.x - esplh. Schuko c/ tampa, branco
-
17196064Q.x - esplh. Schuko c/obtur., alumínio
-
80143329Berker - Botão de pressão KNX Q.x 3 teclas Easy porta-etiqueta, br
-
80144329Berker - Botão de pressão KNX Q.x 4 teclas Easy porta-etiqueta, br
-
80142170BP KNX Q.x/K.x Easy 2 teclas com BCU
-
80143321BP KNX Q.x 3 teclas Easy p-etiq, alu
-
80143326BP KNX Q.x 3 teclas Easy p-etiq, antr
-
80141321BP KNX Q.x 1 tecla Easy p-etiq, alu
-
80144321BP KNX Q.x 4 teclas Easy p-etiq, alu
-
80141326BP KNX Q.x 1 tecla Easy p-etiq, antr
-
80142321BP KNX Q.x 2 teclas Easy p-etiq, alu
-
80142326BP KNX Q.x 2 teclas Easy p-etiq, antr
Características técnicas
-
Número de grupos3
-
CorAntracite
-
Código RALSemelhante ao RAL 7021
-
AcabamentoAveludado
-
MaterialDuroplastic
-
TratamentoEnvernizado
-
Altura222,50 mm
-
Largura80,50 mm
-
Profundidade9,90 mm
-
Tem campo de etiquetagemSim
-
Posição de montagem/ligaçãoVertical
-
Classe de proteção de entrada (IP)IP20
-
Resistência ao impactos IKIK02
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
Documentos
-
Imagem do produto
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Ficha técnica do produto 10136016
Q.1 - quadro x3 p.-etiq. vert., antrac
PDF -
Declaração de conformidade UE
Declaration of conformity International 2021-07-28
Declaração de conformidade International 2021-09-28
PDF295,11 kB
Descubra os restantes produtos desta gama
-
5
-
1
10146086Q.1 - quadro x4, antracitePreço11,89 €/ Uni. *11,89 €/ Uni. * -
2
10116019Q.1 - quadro x1 p.-etiq., brancoPreço9,58 €/ Uni. *9,58 €/ Uni. * -
3
10116016Q.1 - quadro x1 p.-etiq., antracitePreço9,80 €/ Uni. *9,80 €/ Uni. * -
4
10116062Q.1 - quadro x1, encarnadoPreço5,84 €/ Uni. *5,84 €/ Uni. * -
5
10236019Q.1 - quadro x3 p.-etiq. horiz., brancoPreço29,77 €/ Uni. *29,77 €/ Uni. *