The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/pt/search
  • Menu
    • Catálogo
    • Soluções
    • Documentação & Downloads
    • Suporte
    • Empresa Hager
    Conta
    • Início
    • Catálogo
    • Solu­ções KNX para edifí­cios inte­li­gentes
    • Sensores e apare­lhagem mural KNX
    • Termós­tatos KNX
    • 11096084
    EAN
    4011334442967
    Quantidade
    10 Peças
    • Aces­só­rios - Berker Q.1
    • Aces­só­rios - Berker Q.3
    • Aces­só­rios - Berker Q.7
    • Termós­tatos KNX
    • Ver mais

    Q.x - aro intermédio, alumínio 11096084

    Preço
    3,35 €
    / Uni. *
    3,35 €
    / Uni. *

    Produtos similares:

    WAF7074TA
    Adicionar a uma lista
    Adicionar a uma lista

    Faça login para criar uma lista de produtos

    Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

    Crie a sua conta aqui Entrar

    Q.x - aro intermédio, alumínio

    11096084

    • Características técnicas
    • Valor ambiental
    • Documentos
    • Mais produtos
    Descarregar ficha técnica

    Características técnicas

    Mate­riais
    • Cor
      Alumínio
    • Código RAL
      Seme­lhante ao RAL 9006
    • Acaba­mento
      Avelu­dado
    • Mate­rial
      Termo­plás­tico
    • Trata­mento
      Enver­ni­zado
    Dimen­sões
    • Altura
      58,50 mm
    • Largura
      58,50 mm
    • Sistema
      Q.x

    Valor ambiental

    Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.

    Em conformidade com a diretiva RoHS Sim
    REACH - livre de SVHC Sim

    Certificações e documentos

    PEP - RJ45 adapter gallery keystone 2 modules (English)
    PDF
    37,33 MB
    REACH declaration 11096084
    PDF
    Relatório de RoHS 11096084
    PDF

    Documentos

    • Imagem do produto

      Imagem 11096084 | Hager Portugal

      Descarregar imagem 11096084

    • Ficha técnica do produto

      Imagem Hager Ficha técnica do produto 11096084 | Hager Portugal

      Hager Ficha técnica do produto 11096084

      Q.x - aro intermédio, alumínio

      PDF
    • Declaração de conformidade

      Imagem Declaração de conformidade en-GB 2026-10-12 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade en-GB 2026-10-12

      PDF
      381,14 kB
    Mais transferências

    Descubra os restantes produtos desta gama

      5
    • 1
      11096076 - Q.x - aro adaptador 50x50mm, antrac
      11096076
      Q.x - aro adaptador 50x50mm, antrac
      Preço
      2,47 €
      / Uni. *
      2,47 €
      / Uni. *
    • 2
      10096086 - Q.x - espelho cego, antracite
      10096086
      Q.x - espelho cego, antracite
      Preço
      9,64 €
      / Uni. *
      9,64 €
      / Uni. *
    • 3
      10096084 - Q.x - espelho cego, alumínio
      10096084
      Q.x - espelho cego, alumínio
      Preço
      11,97 €
      / Uni. *
      11,97 €
      / Uni. *
    • 4
      10096076 - Q.x - espelho cego paraf., antracite
      10096076
      Q.x - espelho cego paraf., antracite
      Preço
      13,10 €
      / Uni. *
      13,10 €
      / Uni. *
    • 5
      10107000 - Q.x/K.1/K.5 - junta IP44 int./bot. chave
      10107000
      Q.x/K.1/K.5 - junta IP44 int./bot. chave
      Preço
      11,70 €
      / Uni. *
      11,70 €
      / Uni. *

    Produtos

    • Caixas e armários
    • Aparelhos de corte geral
    • Aparelhos modulares
    • Mobilidade elétrica
    • Calhas Técnicas
    • Aparelhagem Mural
    • Documentação de produtos

    Apps

    • Hager Ready
    • Guia de escolha berker
    • Configurador berker online

    Suporte

    • Distribuidores Hager
    • Formação a Hager
    • Contactos
    • Newsletter
    • Documentação & Downloads

    Especialistas em instalações eléctricas

    A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
    O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
    A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
    Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

    Siga-nos

    • Informação legal
    • A empresa Hager
    • Cookies
    • Privacidade
    • Relatar uma vulnerabilidade

    Ha­ger, S.A