EAN
4011334371151
Quantidade
1 Uni.
Grupo
23
Preço
54,19 €
/ Uni. *

Características técnicas

Funções
  • Duração do movimento
    2 mn
Principais características eléctricas
  • Tensão nominal
    12 V
  • Frequência de funcionamento
    - Hz
Materiais, acabamento, cores
  • Cor da série
    branco polar
Instalação, montagem
  • modo de instalação
    fixação de fixação
Configurações
  • Tempo de ajuste das lamelas
    (ajustável) 50 ms…2.5 s
  • Duração mínima do ajuste das lamelas
    ≈ 250 ms
  • Tempo de comutação, ajustável
    0…500 s
  • Ajuste da lamela na tecla pressionada
    < 0.4 s
Equipamento
  • Auto-retenção por 2 minutos na tecla pressionada
    > 0.4 s
  • changeovertimeforchangeofdirection
    < 0.6 s
Segurança
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    No
  • protecção
    com protecção anti roubo
Condições de utilização
  • Temperatura de funcionamento
    -5…45 °C
  • Umidade relativa (sem condensação)
    0…65 % (sem condensação)
Identificação
  • Aplicações
    Comando de estores
  • Série de design principal
    Berker Q.1/Q.3/Q.7/Q.9
  • Série
    Berker Q.1

Documentos

Mais transferências
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA