Q.x - interr.rot.chave estores, antc 1081608600
EAN
4011334507628
Quantidade
1 Uni.
Grupo
23
Preço
48,06 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Características técnicas
Materiais
-
CorAntracite
-
Código RAL7021
-
AcabamentoAveludado
-
MaterialDuroplastic
-
TratamentoEnvernizado
Textos
-
ImpressãoCom gravação
-
Modo de instalaçãoPara fixação por parafuso
Equipamento
-
Janela de controlo/saída de luzNão
Acessórios
-
Tem campo de etiquetagemNão
ìndice de proteção
-
Índice de proteção IPIP20
-
SistemaBerker Q.x
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Declaração de conformidade
Declaration
Declaração de conformidade International 2021-10-08
PDF224,35 kB
Mais transferências