Q.x - interr.rot.chave estores, alumínio 1081608400
EAN
4011334507611
Quantidade
1 Uni.
Grupo
23
Preço
52,47 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Complete seu sistema
Produtos relacionados
-
139 produtos disponíveis
Características técnicas
Arquitetura
-
Tipo de orgão de comandoChave
Materiais
-
CorAlumínio
-
Código RAL9006
-
AcabamentoAveludado
-
MaterialDuroplastic
-
TratamentoEnvernizado
Dimensões
-
Altura58,80 mm
-
Largura58,80 mm
-
Profundidade32,50 mm
Conectividade
-
Tipo de montagemMontagem por parafuso
Equipamento
-
Janela de controlo/saída de luzNão
Acessórios
-
Tem campo de etiquetagemNão
ìndice de proteção
-
Índice de proteção IPIP20
-
SistemaBerker Q.x
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Product datasheet
Hager Ficha técnica do produto 1081608400
Q.x - interr.rot.chave estores, alumínio
PDF -
Declaração de conformidade
Declaration
Declaração de conformidade International 2021-10-08
PDF224,35 kB
Mais transferências