Q.x - interr.rot.chave estores, brc 1081608900
Preço
49,99 €
/ Uni.
*
Produtos similares:
Características técnicas
Arquitetura
-
Tipo de orgão de comandoChave
Materiais
-
CorBranco
-
Código RALSemelhante ao RAL 9010
-
AcabamentoAveludado
-
MaterialTermoplástico
-
TratamentoSem tratamento
Dimensões
-
Altura58,80 mm
-
Largura58,80 mm
-
Profundidade32,50 mm
Conetividade
-
Tipo de montagemMontagem por parafuso
Equipamento
-
Janela de controlo/saída de luzNão
Acessórios
-
Tem campo de etiquetagemNão
Segurança
-
Classe de proteção de entrada (IP)IP20
Identificação
-
Sistema de montagemPlaca de cobertura central
-
SistemaQ.x
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Ficha técnica do produto
Hager Ficha técnica do produto 1081608900
Q.x - interr.rot.chave estores, brc
PDF -
Declaração de conformidade
Declaration
Declaração de conformidade International 2021-10-08
PDF224,35 kB
Mais transferências